1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ (รหัสสินค้า)

ข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,936.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนสำหรับท่อ สุญญากาศ
[คุณสมบัติ]
· ใช้เมื่อติดตั้ง ท่อเหล็ก สุญญากาศ อ 90°
· มีขนาด หน้าแปลน KF-16, KF-25 และ KF-40
· ข้อต่อ ข้อต่องอ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อ สุญญากาศ ทั่วไป

รหัสสินค้า
SCK-6016
SCK-6025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) ท่อเหล็ก OD
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)

฿ 4,936.46

OPTIONAL PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 10KF-162016

฿ 6,217.00

OPTIONAL PARTS 1 ชิ้น 28 วัน 10KF-2527.224

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ วัสดุ SUS304

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ชิ้นส่วนที่จำเป็นในการติดตั้งข้องอคือ?
ตอบ: จำเป็นต้องใช้เซ็นเตอร์ริงที่ขนาดเท่ากับหน้าแปลนที่เชื่อมต่อ และแคลมป์ยึดคัปปลิ้งแบบไว