1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สูญญากาศเครื่องควบคุมสูญญากาศขนาดเล็กซีรี่ส์ VR

อุปกรณ์สูญญากาศเครื่องควบคุมสูญญากาศขนาดเล็กซีรี่ส์ VR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,835.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ล็อค อย่างนุ่มนวลราบรื่นและใช้งานง่ายพร้อมที่ มือจับ ปรับประเภท ล็อค แบบกด
·สามารถตั้งค่าความดันสุญญากาศได้

รหัสสินค้า
VR100-01
VR100-01-B
VR100-01-G
VR100-01-G-B
VR100-M5
VR100-M5-B
VR100-M5-G
VR100-M5-G-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว เกจวัดสุญญากาศ พร้อม เหล็กยึด

฿ 7,835.98

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน Rc1/8Rc1/8ไม่ไม่

฿ 7,972.41

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/8Rc1/8ไม่การมี

฿ 8,746.43

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน Rc1/8Rc1/8การมีไม่

฿ 8,882.87

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน Rc1/8Rc1/8การมีการมี

฿ 7,835.98

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน MM5MM5ไม่ไม่

฿ 7,972.41

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน MM5MM5ไม่การมี

฿ 8,746.43

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน MM5MM5การมีไม่

฿ 8,882.87

VACUUM EQUIPMENT 1 ชิ้น 12 วัน MM5MM5การมีการมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม สุญญากาศ แรงดูด (ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน)(ลิตร / นาที) 45 วิธีการควบคุม ไพล็อต ภายใน
รูปทรง มาตรฐาน คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(ปาสคาล) -6.5::-100 สเปค NCU ไม่
ด้วย สวิตช์ อิเล็กทรอนิกส์พร้อม ไฟบอกสถานะ ความดัน ไม่ รายละเอียด อัตราการไหล ดูด(ลิตร / นาที) MAX.45