(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีการใช้จอแสดงผล LED ใน สวิตช์ สุญญากาศปรับปรุงการมองเห็นแล้ว
[คุณสมบัติ]
·ในหน้าจอ สวิตช์ สุญญากาศ จะมีการนำ LED มาใช้เพื่อปรับปรุงการมองเห็น
·การตั้งค่า ความดัน และความ ความดัน ประทับใจจะแสดงบน LED
·มี เอาต์พุต สองจุดบน สวิตช์ สุญญากาศ และ เอาต์พุต อนาล็อก สองประเภทสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้
·นอกจากนี้ยังใช้วิธีการ คอนเนคเตอร์ ในการ อุปกรณ์สายไฟ และรูปแบบการ อุปกรณ์สายไฟ จะดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
·วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ ใช้ได้มีสามประเภท ได้แก่ การ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว สกรู ตัวเมีย ขนาด M5 มิเตอร์วัดไฟ และการติดตั้งโดยตรงซึ่งเลือกห้องโดยสารตามการใช้งาน
· ความแม่นยำ มีเสถียรภาพเนื่องจาก สวิตช์ แบบใช้ไฟฟ้า ตรวจพบ ความดัน
รหัสสินค้า |
---|
VUS21A-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | ฮิสเทอรีซิส (% FS) | สไตล์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,284.44 | CONTROL | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก | [2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1 | เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร | เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์วัดแรงดัน | ช่วงความดันใช้งาน(ปาสคาล) | -100 :: 0 | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ด้านหน้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เกลียวใน | ประเภท เกลียว ท่อ | M |
ทนต่อ ความดัน(ปาสคาล) | 200 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0 :: 50 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
แรงดันไฟเลี้ยง (DC)(V) | 12 ถึง 24 ± 10% ระลอก (PP) 10% หรือน้อยกว่า | ขนาดเกลียวของท่อ | M5 × 0.8 | โคมไฟ | การมี |
IP | IP40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUS21A-M5 ในชุด เซนเซอร์วัดแรงดัน พร้อมจอแสดงผล LED ประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล
รหัสสินค้า |
---|
VUS21PA-M5 |
VUS21PW-M5 |
VUS21W-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ เอาต์พุต | จำนวนจุด เอาต์พุต | ฮิสเทอรีซิส (% FS) | สไตล์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,280.20 | 1 ชิ้น | 10 วัน | อนาล็อก / PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | [2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1 | เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร | เอาต์พุต PNP Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 5,284.44 | 1 ชิ้น | 10 วัน | PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | [2] 2 | ±1 | เอาต์พุต PNP Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | ||
฿ 5,284.44 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | [2] 2 | ±1 | เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง