1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ฟองน้ำ ชนิดเล็ก, VPMB, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว (รหัสสินค้า)

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ฟองน้ำ ชนิดเล็ก, VPMB, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 595.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเช่น วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก หินขนาดเล็กและเปลือกหอย
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· ด้ามจับลดขนาดลง (ชนิด A และ B) จากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม ช่วยประหยัดพื้นที่
· สามารถเปลี่ยนส่วนยางดูดได้โดยไม่ต้องถอดด้ามจับออกจากอุปกรณ์ที่ใช้งานเช่นเดียวกับรุ่นเดิม
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง

ขนาด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ฟองน้ำ ชนิดเล็ก VPMB แบบ One Touch ข้อต่อฟิตติ้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
BLEปลาย สายยาง
C
การเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPMB10S[5]-4J[9]10430.79.517.510.9-M6
VPMB15S[5]-4J[9]15
VPMB20S[5]-4J[9]2036.715.5
VPMB25S[5]-4J[9]25
VPMB30S[5]-4J[9]30
VPMB35S[5]-4J[9]3549.228
VPMB50S[5]-4J[9]50

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )

รหัสสินค้า
VPMB10SC-4J
VPMB15SC-4J
VPMB20SC-4J
VPMB25SC-4J
VPMB30SC-4J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 595.33

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 109.530.6

฿ 609.20

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 159.530.6

฿ 678.55

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 2015.536.6

฿ 706.29

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 2515.536.6

฿ 747.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 3015.536.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด ฟองน้ำ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) สี สีดำ
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M5 × 0.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 4 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ สเปค มาตรฐาน