(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ใน อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD ø d | B | L | E | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB0.7RM5-3B[9] | 2 | 0.7 | 15 | 4 | 10.9 | 6 | -T4 |
VPMB0.7RM5-4B[9] | 2.5 | 11.9 | 7 | ||||
VPMB0.7RM5-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB1RM5-3B[9] | 2 | 1 | 10.9 | 6 | |||
VPMB1RM5-4B[9] | 2.5 | 11.9 | 7 | ||||
VPMB1RM5-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB1.5RM5-3B[9] | 2 | 1.5 | 10.9 | 6 | |||
VPMB1.5RM5-4B[9] | 2.5 | 11.9 | 7 | ||||
VPMB1.5RM5-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB2RM5-3B[9] | 2 | 2 | 10.9 | 6 | |||
VPMB2RM5-4B[9] | 2.5 | 11.9 | 7 | ||||
VPMB2RM5-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB3RM5-3B[9] | 2 | 3 | 10.9 | 6 | |||
VPMB3RM5-4B[9] | 2.5 | 11.9 | 7 | ||||
VPMB3RM5-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB4RM5-3B[9] | 2 | 4 | 10.9 | 6 | |||
VPMB4RM5-4B[9] | 2.5 | 11.9 | 7 | ||||
VPMB4RM5-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB6R[5]-3B[9] | 2 | 6 | 19.5 | 7 | 11.4 | 6 | -T8 |
VPMB6R[5]-4B[9] | 2.5 | 12.4 | 7 | ||||
VPMB6R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB8R[5]-3B[9] | 2 | 8 | 18 | 5.5 | 11.4 | 6 | |
VPMB8R[5]-4B[9] | 2.5 | 12.4 | 7 | ||||
VPMB8R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB10R[5]-3B[9] | 2 | 10 | 27 | 8 | 13.4 | 6 | -M4 |
VPMB10R[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB10R[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB15R(A)[5]-3B[9] | 2 | 15 | 28(29) | 9(10) | 13.4 | 6 | |
VPMB15R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB15R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB20R(A)[5]-3B[9] | 2 | 20 | 31.2(32.2) | 10(11) | 13.4 | 6 | -M6 |
VPMB20R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB20R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB25R(A)[5]-3B[9] | 2 | 25 | 32.2(33.2) | 11(12) | 13.4 | 6 | |
VPMB25R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB25R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB30R(A)[5]-3B[9] | 2 | 30 | 32.2(35.2) | 11(14) | 13.4 | 6 | |
VPMB30R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB30R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB40R(A)[5]-3B[9] | 2 | 40 | 35.2(38.7) | 14(17.5) | 13.4 | 6 | |
VPMB40R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB40R(A)[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB50R(A)[5]-3B[9] | 2 | 50 | 36.2(39.2) | 15(18) | 13.4 | 6 | |
VPMB50R(A)[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB50R(A)[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า |
---|
VPMB30AS-6B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.96 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 14 | 35.2 | M5 × 0.8 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPMB30AS-6B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, มาตรฐาน Small Type, VPMB, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type
รหัสสินค้า |
---|
VPMB0.7RMG-4B |
VPMB0.7RMN-3B |
VPMB0.7RMN-4B |
VPMB30AU-4B |
VPMB30AU-6B |
VPMB30RF-4B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 334.81 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 312.50 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 3 | ||
฿ 312.50 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 0.7 | 4 | 15 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 620.05 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 14 | 35.2 | M5 × 0.8 | 4 | ||
฿ 620.05 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 14 | 35.2 | M5 × 0.8 | 6 | ||
฿ 772.63 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เล็ก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 32.2 | M5 × 0.8 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง