(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หนาและแบนเหมาะสำหรับงานทั่วไป * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·มีภาชนะที่มีรูปร่างแตกต่างกันรวมถึงประเภททั่วไปที่เหมาะสำหรับพื้นผิวงานเรียบ (แบบที่มี ชนิดแข็ง พอไม่ให้พนัง) ชนิดลึกเหมาะสำหรับผลไม้ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) และลูกและชนิดขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับ งานขนาดเล็กและสำหรับใช้ในโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 362.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 340.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 381.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 381.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 362.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 340.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 381.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 381.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 362.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 340.24 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 381.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 381.85 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภทการแทรก | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 22 | M3 × 0.5 | 4 | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 27 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 374.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 27 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 516.02 ฿ 309.72 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 27 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 363.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 27 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 27 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 27 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 27 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 692.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 25.5 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 374.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 25.5 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 363.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 25.5 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 5.5 | 25.5 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 5.5 | 25.5 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 8 | 5.5 | 25.5 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 36 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 312.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 10 | 8 | 36 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 290.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 8 | 36 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 331.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 8 | 36 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 331.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 8 | 36 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 10 | 8 | 36 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 326.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 304.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 345.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 609.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 37 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 326.37 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 15 | 9 | 37 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 304.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 9 | 37 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 345.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 9 | 37 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 345.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 9 | 37 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 460.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 15 | 9 | 37 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 331.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 373.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 636.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 20 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 331.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 373.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 20 | 10 | 38 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 12 | 40 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 331.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 25 | 12 | 40 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 373.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 25 | 12 | 40 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 636.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 354.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 25 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 331.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 25 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 373.41 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 25 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 25 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 498.97 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 25 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 367.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 378.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 345.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 367.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 30 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 345.67 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 492.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 30 | 11 | 39 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 423.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 17.5 | 45.5 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 17.5 | 45.5 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 17.5 | 45.5 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 761.77 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 423.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 40 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 470.50 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 650.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 576.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 40 | 14 | 42 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 18 | 46 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 18 | 46 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 18 | 46 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 1,118.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 43 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 43 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 537.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 15 | 43 | M6 × 1 | 6 | ||
฿ 653.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 15 | 43 | M6 × 1 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง