1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPE (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPE
  • ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แพ้ด เอนกประสงค์ เหมาะสำหรับชิ้นงานหนาและแบน
[คุณสมบัติ]
·แบบกลม (เช่นแอปเปิ้ล) แบบกลม
· รุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
· แพ้ด ขนาดเล็กสามารถใช้กับ ส่วนประกอบ สารกึ่งตัวนำ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตัวยึดแบบขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ จำกัด

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน: รูปลักษณ์ภายนอก

วัสดุ แพ้ด
ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR, HNBR, EPDM ชนิดสอดคล้องตามกฎหมายอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
ขนาด แพ้ด
: Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)

  • * ยาง กระจายกระแสไฟฟ้าสถิตย์และ ยาง ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายการสุขาภิบาลอาหารคือØ1ถึง 50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ถึง 50 มม.)

แบบอยู่กับที่

 เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็ก
สัญลักษณ์VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

ประเภท สปริง

 เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐาน
สัญลักษณ์VPCVPMCVPDVPMDVPF

ขนาดข้อต่อฟิตติ้ง

คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.)Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6
คัปปลิ้งหางปลาไหล (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ× ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) (มม.)Ø1.8 × Ø1, Ø3 × Ø2, 
Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4

ขนาด สกรู
สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ:Rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4

คุณสมบัติ

รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ

แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ

ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่

ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง

สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเป็น ทองแดง และมีการวัดโอโซนในระดับความเข้มข้นต่ำ
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

  • * วัสดุ แพ้ด: ไนไตรล์ ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลอาหารไม่เหมาะสำหรับการวัดค่าโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
รหัสสินค้า
VPE6RS-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ รหัสของทรัสโก้

฿ 363.10

VACUUM PAD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว6715M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด รูปทรง ทั่วไป วัสดุ ยาง
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPE6RS-M5 ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPE

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPE1RU-M3
VPE2RF-M3
VPE2RG-M3
VPE6RSE-M5
VPE6RU-M5
VPE8RF-M5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู เต้ารับ สุญญากาศ วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ รหัสของทรัสโก้

฿ 542.71

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทการแทรกยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1413M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน-

฿ 615.10

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทการแทรกยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา2413M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน-

฿ 308.90

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภทการแทรกNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา2413M3 × 0.5M3 × 0.5สเปค มาตรฐาน-

฿ 363.10

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภท แบบฝัง[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ6715M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน-

฿ 615.10

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภท แบบฝังยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน6715M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน-

฿ 692.52

1 ชิ้น 8 วัน 10ประเภท แบบฝังยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา85.513.5M5 × 0.8M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน-