ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPE

แบรนด์ :
PISCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    แพ้ด เอนกประสงค์ เหมาะสำหรับชิ้นงานหนาและแบน
    [คุณสมบัติ]
    ·แบบกลม (เช่นแอปเปิ้ล) แบบกลม
    · รุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
    · แพ้ด ขนาดเล็กสามารถใช้กับ ส่วนประกอบ สารกึ่งตัวนำ ได้
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ตัวยึดแบบขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ จำกัด

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ

    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน: รูปลักษณ์ภายนอก

    วัสดุ แพ้ด
    ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR นำไฟฟ้า (ชนิดต้านทานต่ำ), ยาง NBR, HNBR, EPDM ชนิดสอดคล้องตามกฎหมายอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
    ขนาด แพ้ด
    : Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.)), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)

    • * ยาง กระจายกระแสไฟฟ้าสถิตย์และ ยาง ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายการสุขาภิบาลอาหารคือØ1ถึง 50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ถึง 50 มม.)

    แบบอยู่กับที่

     เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
    ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็ก
    สัญลักษณ์VPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

    ประเภท สปริง

     เต้ารับ สุญญากาศ , บนเต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอนอุปกรณ์เสริม โดยตรง
    ชนิดมาตรฐานเล็กมาตรฐานเล็กมาตรฐาน
    สัญลักษณ์VPCVPMCVPDVPMDVPF

    ขนาดข้อต่อฟิตติ้ง

    คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.)Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6
    คัปปลิ้งหางปลาไหล (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ× ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ) (มม.)Ø1.8 × Ø1, Ø3 × Ø2, 
    Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4

    ขนาด สกรู
    สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ:Rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4

    คุณสมบัติ

    รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

    รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานที่หนาและแบน รูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ

    แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ

    แผ่นขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ

    ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่

    ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
    รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง

    สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
    ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้โลหะเป็น ทองแดง และมีการวัดโอโซนในระดับความเข้มข้นต่ำ
    ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง

    • * วัสดุ แพ้ด: ไนไตรล์ ยางนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ) และ NBR ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการสุขาภิบาลอาหารไม่เหมาะสำหรับการวัดค่าโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
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
    ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ รุ่นมาตรฐาน VPE | PISCO | MISUMI ประเทศไทย