(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะที่สุดสำหรับการขนส่งถุงที่มีแพ็ครีทอร์ตและอาหาร * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการยึดติดกับงานที่นิ่มมากเช่น กระดาษ และ ไวนิล และรวมถึงคุณสมบัติของ สวิง แพ้ด
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
·ตามปกติคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่ใช้โลหะ ทองแดง " และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน"
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | เกลียว M | B | L1 | L2 | ปลาย สายยาง C | แม่มด H | T | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA10B5-3J[7][8] | 10 | 3 | M8×0.75 | 32.8 | 16 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | -M4 |
VPMA10B5-4J[7][8][11] | 4 | M10×1 | 36.7 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | |||
VPMA15B5-3J[7][8] | 15 | 3 | M8×0.75 | 32.8 | 12.5 | 9.4 | 10 | 2 | ||
VPMA15B5-4J[7][8][11] | 4 | M10×1 | 36.7 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | |||
VPMA20B5-4J[7][8][11] | 20 | 4 | M10×1 | 41.3 | 19 | 16.4 | 10.9 | 12 | 3 | -M6 |
VPMA25B5-4J[7][8][11] | 25 | |||||||||
VPMA30B5-4J[7][8][11] | 30 | 45.3 | 23 | |||||||
VPMA40B5-4J[7][8][11] | 40 | 52.3 | 30 | |||||||
VPMA50B5-4J[7][8][11] | 50 | 54.3 | 32 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-Q" สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น
แพ้ด OD (มม.) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
เพิ่มความยาวให้แล้ว มิติ B (มม.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ดูรายละเอียดในหน้า 754
* [11]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead อยู่ด้านล่าง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø10มม.: ขนาด เกลียว : M8 × 0.75 ▶ 2.5 ถึง 3.5 N ·ม., ขนาด เกลียว : M10 × 1 ▶ 5 ถึง 7 N ·ม.
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø20ถึงø30มม. ▶ 5 ถึง 7 N ·ม.
รหัสสินค้า |
---|
VPMA10BN-3J |
VPMA10BN-4J |
VPMA10BS-3J |
VPMA10BS-4J |
VPMA10BS-4J-S3 |
VPMA10BSE-3J |
VPMA10BSE-4J |
VPMA20BN-4J |
VPMA20BS-4J |
VPMA20BSE-4J |
VPMA30BN-4J |
VPMA30BS-4J |
VPMA30BSE-4J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 506.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 32.7 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 510.80 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 32.7 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 839.56 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 9 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | ส สเปค ปราศจาก ทองแดง | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 16 | 32.7 | M8 | 3 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 16 | 36.7 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 562.16 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 19 | 41.3 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 631.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 19 | 41.3 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 631.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 19 | 41.3 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 576.03 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 23 | 45.3 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 645.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 23 | 45.3 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 23 | 45.3 | M10 | 4 | สเปค มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เบลโลว์ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง