1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ที่ เบลโลว์ ขนาดเล็ก, VPMA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ที่ เบลโลว์ ขนาดเล็ก, VPMA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 506.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะที่สุดสำหรับการขนส่งถุงที่มีแพ็ครีทอร์ตและอาหาร * ข้อมูล CAD กำลังได้รับการแก้ไขสำหรับซีรี่ส์นี้ สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการยึดติดกับงานที่นิ่มมากเช่น กระดาษ และ ไวนิล และรวมถึงคุณสมบัติของ สวิง แพ้ด
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
· Downsizes ด้ามจับ (A และประเภท B) สุญญากาศ
·ตามปกติคุณสามารถเปลี่ยนส่วนของ แพ้ด โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
· และยังรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริม ได้แก่ วาล์วป้องกันร่วงและชุดกรองแบบติดตั้งยางดูดได้โดยตรง
·สำหรับการใช้งานที่ต้องการ "ไม่ใช้โลหะ ทองแดง " และ "ลดความเข้มข้นของโอโซน"

ขนาด

แผ่นสูญญากาศ, ที่สูบลมขนาดเล็ก, VPMA, แบบตีนผี
แผ่นสูญญากาศ, ที่สูบลมขนาดเล็ก, VPMA, แบบตีนผี

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
ø d
สายยาง OD
øD
เกลียว
M
BL1L2ปลาย สายยาง
C
แม่มด
H
Tการเชื่อมต่อ
config. รหัส
VPMA10B5-3J[7][8]103M8×0.7532.81612.59.4102-M4
VPMA10B5-4J[7][8][11]4M10×136.716.410.9123
VPMA15B5-3J[7][8]153M8×0.7532.812.59.4102
VPMA15B5-4J[7][8][11]4M10×136.716.410.9123
VPMA20B5-4J[7][8][11]204M10×141.31916.410.9123-M6
VPMA25B5-4J[7][8][11]25
VPMA30B5-4J[7][8][11]3045.323
VPMA40B5-4J[7][8][11]4052.330
VPMA50B5-4J[7][8][11]5054.332

หน่วย: มม

* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [7]: แทนที่ด้วย "-Q" สำหรับการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ไม่มีเครื่องหมาย
* เพิ่มความยาวพิเศษด้านล่างให้กับ มิติ B ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนสำหรับ มิติ รวมทั้งการ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น

แพ้ด OD (มม.)ø10ø15ø20ø25ø30
เพิ่มความยาวให้แล้ว
มิติ B (มม.)
0.50.50.50.81

* [8]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ อุปกรณ์เสริม เรซิ่น ดูรายละเอียดในหน้า 754
* [11]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead อยู่ด้านล่าง
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø10มม.: ขนาด เกลียว : M8 × 0.75 ▶ 2.5 ถึง 3.5 N ·ม., ขนาด เกลียว : M10 × 1 ▶ 5 ถึง 7 N ·ม.
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø20ถึงø30มม. ▶ 5 ถึง 7 N ·ม.

รหัสสินค้า
VPMA10BS-4J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 562.16

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101636.7M104สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด เบลโลว์ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบอยู่กับที่ ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน
วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPMA10BS-4J ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, ที่ เบลโลว์ ขนาดเล็ก, VPMA, ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัสเดียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPMA10BN-3J
VPMA10BN-4J
VPMA10BS-3J
VPMA10BS-4J-S3
VPMA10BSE-3J
VPMA10BSE-4J
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ

฿ 506.68

1 ชิ้น 8 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ101632.7M83สเปค มาตรฐาน

฿ 510.80

1 ชิ้น 3 วัน [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ101636.7M104สเปค มาตรฐาน

฿ 562.16

1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101632.7M83สเปค มาตรฐาน

฿ 839.56

1 ชิ้น 9 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว101636.7M104ส สเปค ปราศจาก ทองแดง

฿ 562.16

1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ101632.7M83สเปค มาตรฐาน

฿ 562.16

1 ชิ้น 8 วัน [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ101636.7M104สเปค มาตรฐาน