1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , ฟองน้ำ ชนิด Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ , VPC, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover (รหัสสินค้า)

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ , ฟองน้ำ ชนิด Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ , VPC, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 924.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถดูดได้แม้ว่าระยะห่างระหว่าง แพ้ด และ ชิ้นงาน จะไม่ ยึดอยู่กับที่ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

ขนาด

Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ฟองน้ำ Type VPC ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า Fittings Type พร้อมฝาปิด
Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ฟองน้ำ Type VPC ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า Fittings Type พร้อมฝาปิด

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นแพ้ด OD
OD
รหัส สายยาง
øD
BL1L2L3ระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
การเชื่อมต่อ
Config. รหัส
VPC10-6S[5]-4B[9]102.557.69.527.52067.0 ถึง 12.6-M6
VPC10-6S[5]-6B[9]4
VPC10-10S[5]-4B2.563.633.5103.3 ถึง 10.0
VPC10-10S[5]-6B4
VPC10-15S[5]-4B2.573.638.525153.3 ถึง 10.4
VPC10-15S[5]-6B4
VPC10-20S[5]-4B2.589.645.534202.0 ถึง 8.7
VPC10-20S[5]-6B4
VPC15-6S[5]-4B[9]152.557.69.527.52067.0 ถึง 12.6
VPC15-6S[5]-6B[9]4
VPC15-10S[5]-4B2.563.633.5103.3 ถึง 10.0
VPC15-10S[5]-6B4
VPC15-15S[5]-4B2.573.638.525153.3 ถึง 10.4
VPC15-15S[5]-6B4
VPC15-20S[5]-4B2.589.645.534202.0 ถึง 8.7
VPC15-20S[5]-6B4
VPC20-6S[5]-4B[9]202.563.615.533.52067.0 ถึง 12.6
VPC20-6S[5]-6B[9]4
VPC20-10S[5]-4B2.569.639.5103.3 ถึง 10.0
VPC20-10S[5]-6B4
VPC20-15S[5]-4B2.579.644.525153.3 ถึง 10.4
VPC20-15S[5]-6B4
VPC20-20S[5]-4B2.595.651.534202.0 ถึง 8.7
VPC20-20S[5]-6B4
VPC25-6S[5]-4B[9]252.563.615.533.52067.0 ถึง 12.6
VPC25-6S[5]-6B[9]4
VPC25-10S[5]-4B2.569.639.5103.3 ถึง 10.0
VPC25-10S[5]-6B4
VPC25-15S[5]-4B2.579.644.525153.3 ถึง 10.4
VPC25-15S[5]-6B4
VPC25-20S[5]-4B2.595.651.534202.0 ถึง 8.7
VPC25-20S[5]-6B4
VPC30-6S[5]-4B[9]302.563.615.533.52067.0 ถึง 12.6
VPC30-6S[5]-6B[9]4
VPC30-10S[5]-4B2.569.639.5103.3 ถึง 10.0
VPC30-10S[5]-6B4
VPC30-15S[5]-4B2.579.644.525153.3 ถึง 10.4
VPC30-15S[5]-6B4
VPC30-20S[5]-4B2.595.651.534202.0 ถึง 8.7
VPC30-20S[5]-6B4
VPC35-6S[5]-4B[9]352.576.128462067.0 ถึง 12.6
VPC35-6S[5]-6B[9]4
VPC35-10S[5]-4B2.582.152103.3 ถึง 10.0
VPC35-10S[5]-6B4
VPC35-15S[5]-4B2.592.15725153.3 ถึง 10.4
VPC35-15S[5]-6B4
VPC35-20S[5]-4B2.5108.16434202.0 ถึง 8.7
VPC35-20S[5]-6B4
VPC50-6S[5]-4B[9]502.576.128462067.0 ถึง 12.6
VPC50-6S[5]-6B[9]4
VPC50-10S[5]-4B2.582.152103.3 ถึง 10.0
VPC50-10S[5]-6B4
VPC50-15S[5]-4B2.592.15725153.3 ถึง 10.4
VPC50-15S[5]-6B4
VPC50-20S[5]-4B2.5108.16434202.0 ถึง 8.7
VPC50-20S[5]-6B4

หน่วย: มิลลิเมตร

  • * [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูข้อมูลเกี่ยวกับ วัสดุ ยาง แพ้ด ในแคตตาล็อก
  • * [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล ) สเปค -S3 มีให้สำหรับรหัส รุ่น มี [9] ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
  • * แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.6 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า
VPC10-6SC-6B
VPC10-10SC-6B
VPC10-15SC-6B
VPC10-20SC-6B
VPC15-6SC-6B
VPC15-10SC-6B
VPC15-15SC-6B
VPC15-20SC-6B
VPC20-6SC-6B
VPC20-10SC-6B
VPC20-15SC-6B
VPC20-20SC-6B
VPC25-6SC-6B
VPC25-10SC-6B
VPC25-15SC-6B
VPC25-20SC-6B
VPC30-6SC-6B
VPC30-10SC-6B
VPC30-15SC-6B
VPC30-20SC-6B
VPC35-6SC-6B
VPC35-10SC-6B
VPC35-15SC-6B
VPC35-20SC-6B
VPC50-6SC-6B
VPC50-10SC-6B
VPC50-15SC-6B
VPC50-20SC-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
สปริง คลุม

฿ 924.77

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -109.57.0 ถึง 12.6657.6-

฿ 989.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -109.53.3 ถึง 10.01063.6มีฝาปิด

฿ 1,013.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -109.53.3 ถึง 10.41573.6มีฝาปิด

฿ 1,037.42

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -109.52.0 ถึง 8.72089.6มีฝาปิด

฿ 924.77

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -159.57.0 ถึง 12.6657.6-

฿ 1,001.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -159.53.3 ถึง 10.01063.6มีฝาปิด

฿ 1,024.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -159.53.3 ถึง 10.41573.6มีฝาปิด

฿ 1,049.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -159.52.0 ถึง 8.72089.6มีฝาปิด

฿ 1,002.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2015.57.0 ถึง 12.6663.6-

฿ 1,001.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2015.53.3 ถึง 10.01069.6มีฝาปิด

฿ 1,084.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2015.53.3 ถึง 10.41579.6มีฝาปิด

฿ 1,108.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2015.52.0 ถึง 8.72095.6มีฝาปิด

฿ 1,040.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2515.57.0 ถึง 12.6663.6-

฿ 1,001.03

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2515.53.3 ถึง 10.01069.6มีฝาปิด

฿ 1,108.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2515.53.3 ถึง 10.41579.6มีฝาปิด

฿ 1,132.65

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -2515.52.0 ถึง 8.72095.6มีฝาปิด

฿ 1,040.90

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -3015.57.0 ถึง 12.6663.6-

฿ 1,120.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -3015.53.3 ถึง 10.01069.6มีฝาปิด

฿ 1,144.26

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 103015.53.3 ถึง 10.41579.6มีฝาปิด

฿ 1,167.87

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -3015.52.0 ถึง 8.72095.6มีฝาปิด

฿ 1,853.81

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -35287.0 ถึง 12.6676.1-

฿ 1,907.61

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -35283.3 ถึง 10.01082.1มีฝาปิด

฿ 1,931.23

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -35283.3 ถึง 10.41592.1มีฝาปิด

฿ 1,955.23

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -35282.0 ถึง 8.720108.1มีฝาปิด

฿ 2,086.06

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -50287.0 ถึง 12.6676.1-

฿ 2,146.06

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน 1050283.3 ถึง 10.01082.1มีฝาปิด

฿ 2,170.06

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -50283.3 ถึง 10.41592.1มีฝาปิด

฿ 2,193.68

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -50282.0 ถึง 8.720108.1มีฝาปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด ฟองน้ำ วิธีการติดตั้ง ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุ ยางคลอโรพรีน (ฟองน้ำ) สี สีดำ
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู M14
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 6 วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี