1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPD, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover (รหัสสินค้า)

VACUUM PAD

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPD, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 674.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· สามารถดูดจับได้แม้ระยะห่างระหว่างยางกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· มีตัวเลือกขนาดยางดูด วัสดุยางดูด และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย

ขนาด

ระยะเคลื่อนที่ไกล รุ่นมาตรฐาน VPD ชนิดข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมฝาครอบ
ระยะเคลื่อนที่ไกล รุ่นมาตรฐาน VPD ชนิดข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมฝาครอบ
ระยะเคลื่อนที่ไกล รุ่นมาตรฐาน VPD ชนิดข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมฝาครอบ
ระยะเคลื่อนที่ไกล รุ่นมาตรฐาน VPD ชนิดข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมฝาครอบ
ระยะเคลื่อนที่ไกล รุ่นมาตรฐาน VPD ชนิดข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมฝาครอบ
ระยะเคลื่อนที่ไกล รุ่นมาตรฐาน VPD ชนิดข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่า พร้อมฝาครอบ

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัส รุ่นID ท่อ
øD
แพ้ด OD
ø d
BL1L2L3CE1E2ระยะเคลื่อนที่
S
แรง สปริง
(N)
VPD1-3R[5]-4B[9]2.5140424137141330.9 ถึง 1.9
VPD1-3R[5]-6B[9]4
VPD1-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 ถึง 1.7
VPD1-10R[5]-6B4
VPD1-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 ถึง 1.7
VPD1-15R[5]-6B4
VPD1-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 ถึง 1.8
VPD1-20R[5]-6B4
VPD2-3R[5]-4B[9]2.524024137141330.9 ถึง 1.9
VPD2-3R[5]-6B[9]4
VPD2-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 ถึง 1.7
VPD2-10R[5]-6B4
VPD2-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 ถึง 1.7
VPD2-15R[5]-6B4
VPD2-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 ถึง 1.8
VPD2-20R[5]-6B4
VPD3-3R[5]-4B[9]2.534024137141330.9 ถึง 1.9
VPD3-3R[5]-6B[9]4
VPD3-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 ถึง 1.7
VPD3-10R[5]-6B4
VPD3-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 ถึง 1.7
VPD3-15R[5]-6B4
VPD3-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 ถึง 1.8
VPD3-20R[5]-6B4
VPD4-3R[5]-4B[9]2.544024137141330.9 ถึง 1.9
VPD4-3R[5]-6B[9]4
VPD4-10R[5]-4B2.555.6351871521100.6 ถึง 1.7
VPD4-10R[5]-6B4
VPD4-15R[5]-4B2.566.6402471526150.4 ถึง 1.7
VPD4-15R[5]-6B4
VPD4-20R[5]-4B2.576.6452971531200.3 ถึง 1.8
VPD4-20R[5]-6B4
VPD6-3R[5]-4B[9]2.5641725137141330.9 ถึง 1.9
VPD6-3R[5]-6B[9]4
VPD6-10R[5]-4B2.556.135.51871621100.8 ถึง 2.7
VPD6-10R[5]-6B4
VPD6-15R[5]-4B2.567.140.52471626150.7 ถึง 3.0
VPD6-15R[5]-6B4
VPD6-20R[5]-4B2.577.145.52971631200.9 ถึง 3.4
VPD6-20R[5]-6B4
VPD8-3R[5]-4B[9]2.5839.55.523.5137141330.9 ถึง 1.9
VPD8-3R[5]-6B[9]4
VPD8-10R[5]-4B2.554.6341871621100.8 ถึง 2.7
VPD8-10R[5]-6B4
VPD8-15R[5]-4B2.565.6392471626150.7 ถึง 3.0
VPD8-15R[5]-6B4
VPD8-20R[5]-4B2.575.6442971631200.9 ถึง 3.4
VPD8-20R[5]-6B4
VPD10-6R[5]-4B[9]2.51058.1835207161964.0 ถึง 7.1
VPD10-6R[5]-6B[9]4
VPD10-10R[5]-4B2.563.1402071625102.0 ถึง 5.2
VPD10-10R[5]-6B4
VPD10-15R[5]-4B2.573.1452571630152.0 ถึง 5.9
VPD10-15R[5]-6B4
VPD10-20R[5]-4B2.589.1523471637201.1 ถึง 4.8
VPD10-20R[5]-6B4
VPD15-6R(A)[5]-4B[9]2.51559.1(60.1)9(10)36(37)207161964.0 ถึง 7.1
VPD15-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD15-10R(A)[5]-4B2.564.1(65.1)41(42)2071625102.0 ถึง 5.2
VPD15-10R(A)[5]-6B4
VPD15-15R(A)[5]-4B2.574.1(75.1)46(47)2571630152.0 ถึง 5.9
VPD15-15R(A)[5]-6B4
VPD15-20R(A)[5]-4B2.590.1(91.1)53(54)3471637201.1 ถึง 4.8
VPD15-20R(A)[5]-6B4
VPD20-6R(A)[5]-4B[9]2.52060.1(61.1)10(11)37(38)207161967.0 ถึง 12.6
VPD20-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD20-10R(A)[5]-4B2.566.1(67.1)43(44)25103.3 ถึง 10.0
VPD20-10R(A)[5]-6B4
VPD20-15R(A)[5]-4B2.576.1(77.1)48(49)2530153.3 ถึง 10.4
VPD20-15R(A)[5]-6B4
VPD20-20R(A)[5]-4B2.592.1(93.1)55(56)3437202.0 ถึง 8.7
VPD20-20R(A)[5]-6B4
VPD25-6R(A)[5]-4B[9]2.52561.1(62.1)11(12)38(39)201967.0 ถึง 12.6
VPD25-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD25-10R(A)[5]-4B2.567.1(68.1)44(45)25103.3 ถึง 10.0
VPD25-10R(A)[5]-6B4
VPD25-15R(A)[5]-4B2.577.1(78.1)49(50)2530153.3 ถึง 10.4
VPD25-15R(A)[5]-6B4
VPD25-20R(A)[5]-4B2.593.1(94.1)56(57)3437202.0 ถึง 8.7
VPD25-20R(A)[5]-6B4
VPD30-6R(A)[5]-4B[9]2.53061.1(64.1)11(14)38(41)201967.0 ถึง 12.6
VPD30-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD30-10R(A)[5]-4B2.567.1(70.1)44(47)25103.3 ถึง 10.0
VPD30-10R(A)[5]-6B4
VPD30-15R(A)[5]-4B2.577.1(80.1)49(52)2530153.3 ถึง 10.4
VPD30-15R(A)[5]-6B4
VPD30-20R(A)[5]-4B2.593.1(96.1)56(59)3437202.0 ถึง 8.7
VPD30-20R(A)[5]-6B4
VPD40-6R(A)[5]-4B[9]2.54064.1(67.6)14(17.5)41(44.5)201967.0 ถึง 12.6
VPD40-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD40-10R(A)[5]-4B2.570.1(73.6)47(50.5)25103.3 ถึง 10.0
VPD40-10R(A)[5]-6B4
VPD40-15R(A)[5]-4B2.580.1(83.6)52(55.5)2530153.3 ถึง 10.4
VPD40-15R(A)[5]-6B4
VPD40-20R(A)[5]-4B2.596.1(99.6)59(62.5)3437202.0 ถึง 8.7
VPD40-20R(A)[5]-6B4
VPD50-6R(A)[5]-4B[9]2.55065.1(68.1)15(18)42(45)201967.0 ถึง 12.6
VPD50-6R(A)[5]-6B[9]4
VPD50-10R(A)[5]-4B2.571.1(74.1)48(51)25103.3 ถึง 10.0
VPD50-10R(A)[5]-6B4
VPD50-15R(A)[5]-4B2.581.1(84.1)53(56)2530153.3 ถึง 10.4
VPD50-15R(A)[5]-6B4
VPD50-20R(A)[5]-4B2.597.1(100.1)60(63)3437202.0 ถึง 8.7
VPD50-20R(A)[5]-6B4

หน่วย: มิลลิเมตร

  • * ค่า ใน () คือ มิติ ของ แพ้ด ชนิดลึก
  • * [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูข้อมูลเกี่ยวกับ วัสดุ ยาง แพ้ด ในแคตตาล็อก
  • * [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล ) สเปค -S3 มีให้สำหรับรหัส รุ่น มี 9 ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
  • * วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
  • * แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
  • * เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø6ถึงø8▷ 1.8 ถึง 2.4 N · m, ø10ถึงø50▷ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า
VPD10-10RS-6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
สปริง คลุม

฿ 894.19

VACUUM PAD 1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคนมาตรฐาน[ขาว] ขาว1082.0 ถึง 5.21063.1M146มีฝาปิด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ วัสดุ ยาง การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิดสปริง
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ ตามแนวนอน วาล์ว ป้องกันร่วง ไม่มี ชุดกรอง แนบมาโดยตรง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VPD10-10RS-6B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ, Long สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รุ่นมาตรฐาน, VPD, ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า ข้อต่อฟิตติ้ง Type with Cover

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VPD10-10RF-6B
VPD10-10RG-6B
VPD10-10RN-6B
VPD10-10RSE-6B
VPD10-10RU-6B
VPD10-15RF-6B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แพ้ด วิธีการติดตั้ง วัสดุ กลุ่ม ยาง สิ่งแวดล้อม สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
ความสูง L1
(มิลลิเมตร)
สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(φ)
สปริง คลุม

฿ 1,080.00

1 ชิ้น 8 วัน 10รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา1082.0 ถึง 5.21063.1M146มีฝาปิด

฿ 877.16

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูNBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารมาตรฐานสีเทา1082.0 ถึง 5.21063.1M146มีฝาปิด

฿ 858.19

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์มาตรฐานสีดำ1082.0 ถึง 5.21063.1M146มีฝาปิด

฿ 894.19

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู[ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอนมาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิตสีดำ1082.0 ถึง 5.21063.1M146มีฝาปิด

฿ 965.42

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยางยูรีเทนมาตรฐานสีน้ำเงิน1082.0 ถึง 5.21063.1M146มีฝาปิด

฿ 1,104.00

1 ชิ้น 8 วัน -รูปทรง ทั่วไปยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรูยาง ฟลูออรีนมาตรฐานสีเทา1082.0 ถึง 5.91573.1M146มีฝาปิด