1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วปีกผีเสื้อ ทนต่อการสปัตเตอร์ ข้อต่องอ ทองเหลือง

วาล์วปีกผีเสื้อ ทนต่อการสปัตเตอร์ ข้อต่องอ ทองเหลือง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 347.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือบริเวณที่มีประกายไฟเปิดอยู่

รหัสสินค้า
KJNC4-01
KJNC4-01-1
KJNC4-01-1-F
KJNC4-01-F
KJNC4-M5
KJNC4-M5-1
KJNC4-M5-1-F
KJNC4-M5-F
KJNC6-01
KJNC6-01-1
KJNC6-01-1-F
KJNC6-01-F
KJNC6-02
KJNC6-02-1
KJNC6-02-1-F
KJNC6-02-F
KJNC6-03
KJNC6-03-1
KJNC6-03-1-F
KJNC6-03-F
KJNC6-M5
KJNC6-M5-1
KJNC6-M5-1-F
KJNC6-M5-F
KJNC8-01
KJNC8-01-1
KJNC8-01-1-F
KJNC8-01-F
KJNC8-02
KJNC8-02-1
KJNC8-02-1-F
KJNC8-02-F
KJNC8-03
KJNC8-03-1
KJNC8-03-1-F
KJNC8-03-F
KJNC10-02
KJNC10-02-1
KJNC10-02-1-F
KJNC10-02-F
KJNC10-03
KJNC10-03-1
KJNC10-03-1-F
KJNC10-03-F
KJNC10-04
KJNC10-04-1
KJNC10-04-1-F
KJNC10-04-F
KJNC12-03
KJNC12-03-1
KJNC12-03-1-F
KJNC12-03-F
KJNC12-04
KJNC12-04-1
KJNC12-04-1-F
KJNC12-04-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D ขนาดเกลียว ของ เกลียว ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม วัสดุ ยางซีล

฿ 439.94

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 415.55

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004R1 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 429.46

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1204R1 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 453.91

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1204R1 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 371.87

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004M5 × 0.8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 347.44

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1004M5 × 0.8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 370.99

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1204M5 × 0.8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 550.06

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1204M5 × 0.8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 478.15

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 450.07

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 467.60

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206R1 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 495.08

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206R1 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 519.79

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1 / 4ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 492.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R1 / 4ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 523.14

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206R1 / 4ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 551.23

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206R1 / 4ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 671.26

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 643.16

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 677.63

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 705.73

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 409.43

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006M5 × 0.8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 370.99

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1006M5 × 0.8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 412.94

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206M5 × 0.8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 447.52

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1206M5 × 0.8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 512.97

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 484.87

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 494.62

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1208R1 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 537.17

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1208R1 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 554.29

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1 / 4ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 526.78

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R1 / 4ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 557.25

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1208R1 / 4ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 592.39

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1208R1 / 4ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 598.68

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 571.17

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 1008R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 612.29

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1208R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 640.40

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 1208R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 639.19

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1 / 4ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 607.60

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1 / 4ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 659.00

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12010R1 / 4ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 691.20

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12010R1 / 4ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 688.45

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 656.25

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 711.88

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12010R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 743.48

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12010R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 735.26

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1 / 2ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 703.66

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10010R1 / 2ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 762.31

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12010R1 / 2ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 793.91

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12010R1 / 2ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 795.85

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 760.22

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 839.44

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12012R3 / 8ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 875.07

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12012R3 / 8ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

฿ 853.59

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1 / 2ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมHNBR

฿ 817.96

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0~ 10012R1 / 2ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดHNBR

฿ 900.80

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12012R1 / 2ไม่มีฝาครอบ แหวน เปิดFKM

฿ 936.44

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ~ 12012R1 / 2ฝาครอบ แหวน วางจำหน่ายรวมFKM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ปีกผีเสื้อ รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง วัสดุ ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความต้านทานสปัตเตอร์
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 1.0 บังคับของเหลว อากาศน้ำ