1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ วาล์วปีกผีเสื้อ ชนิด PP สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด

ข้อต่องอ วาล์วปีกผีเสื้อ ชนิด PP สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,068.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ เรซิ่น ของ ตัวเครื่อง ใช้ เรซิ่น PP ซึ่งเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เรซิ่น ของ ตัวเครื่อง ทำจาก เรซิ่น PP ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· SUS304 ใช้สำหรับ วัสดุโลหะ
· EPDM ใช้ในส่วน ซีล
· สเปค ปราศจาก น้ำมัน
·สีของ ตัวเครื่อง หลัก เรซิ่น มีความใส ( กึ่งโปร่งแสง) และสามารถตรวจสอบ ของไหล (ของเหลว) ได้

รหัสสินค้า
PJNC4-01
PJNC4-01-TP
PJNC4-M5
PJNC6-01
PJNC6-01-TP
PJNC6-02
PJNC6-02-TP
PJNC6-03
PJNC6-03-TP
PJNC6-M5
PJNC8-01
PJNC8-01-TP
PJNC8-02
PJNC8-02-TP
PJNC8-03
PJNC8-04
PJNC10-02-TP
PJNC10-03
PJNC10-04
PJNC12-03
PJNC12-03-TP
PJNC12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D ขนาดเกลียว ของ เกลียว ด้ายสเปค

฿ 1,167.79

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 4R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,182.09

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 4R1 / 8สเปค เทปปิด

฿ 1,100.94

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 4M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,068.14

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 6R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,187.71

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 6R1 / 8สเปค เทปปิด

฿ 1,346.27

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 6R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 1,405.94

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 6R1 / 4สเปค เทปปิด

฿ 1,415.84

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 6R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,422.71

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 6R3 / 8สเปค เทปปิด

฿ 1,131.90

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 6M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,202.77

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,229.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R1 / 8สเปค เทปปิด

฿ 1,346.72

CONTROL 1 ชิ้น 3 วัน 8R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 1,353.97

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R1 / 4สเปค เทปปิด

฿ 1,416.14

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,730.65

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 8R1 / 2สเปค มาตรฐาน

฿ 1,422.71

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 10R1 / 4สเปค เทปปิด

฿ 1,485.19

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 10R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,799.86

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 10R1 / 2สเปค มาตรฐาน

฿ 1,554.39

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 12R3 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 1,560.21

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 12R3 / 8สเปค เทปปิด

฿ 1,869.07

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 12R1 / 2สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ปีกผีเสื้อ รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาเข้าและออก
ประเภทข้อต่อ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง วัสดุ PP สภาพแวดล้อมการใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด
วัสดุส่วนเกลียว SUS304 ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ
วัสดุ ยางซีล EPDM บังคับของเหลว อากาศ / ออกซิเจน / ก๊าซเฉื่อย / น้ำ / สารเคมี / แก๊สผสม