1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่นมาตรฐาน ตัวควบคุมปริมาณลม สากล

รุ่นมาตรฐาน ตัวควบคุมปริมาณลม สากล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วสำหรับอุปกรณ์ขับเคลื่อน
[คุณสมบัติ]
·ด้วย JSS (ชนิดฟรี) ตอนนี้เฉพาะหน่วย เรซิ่น หลักเท่านั้นที่หมุนได้ แต่ยังรวมถึง ข้อต่อฟิตติ้ง ด้วย
·ด้วย ชนิดยูนิเวอร์ซัล ให้หมุนยูนิตหลัก A / B และ ข้อต่อฟิตติ้ง เพื่อเปลี่ยนทิศทางการดึง สายยาง อย่างอิสระ
·นอกจากนี้ยังมี สเปค สีเทาอ่อนและ สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม เป็นตัวเลือก
· สเปค บรรจุภัณฑ์ ห้องคลีนรูม ใช้ จาระบี ฟลูออรีน
· ผลิตภัณฑ์ ฟอกอากาศแล้วบรรจุใน ห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO class 6)

รหัสสินค้า
JSM4-M5A
JSM4-M5AK
JSM4-M5AKW
JSM4-M5AW
JSM4-M5B
JSM4-M5BK
JSM4-M5BKW
JSM4-M5BW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ สเปค วาล์ว สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 335.47

SPEED CONTROLLERS 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.9สเปค มาตรฐานสเปค มาตรฐาน

฿ 341.71

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.5สปริง - ย้อนกลับ สเปคสเปค มาตรฐาน

฿ 340.34

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.05 ~ 0.5สปริง - ย้อนกลับ สเปคสเปค สีเทาอ่อน

฿ 348.60

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาออก0.1~ 0.9สเปค มาตรฐานสเปค สีเทาอ่อน

฿ 341.71

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.9สเปค มาตรฐานสเปค มาตรฐาน

฿ 341.71

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.5สปริง - ย้อนกลับ สเปคสเปค มาตรฐาน

฿ 340.34

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.05 ~ 0.5สปริง - ย้อนกลับ สเปคสเปค สีเทาอ่อน

฿ 348.60

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า0.1~ 0.9สเปค มาตรฐานสเปค สีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง สากล ประเภทข้อต่อ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
วัสดุ ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D 4 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M5 × 0.8