1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วประเภทอัตราการไหลต่ำอัตราการไหลต่ำฟรี

ตัวควบคุมความเร็วประเภทอัตราการไหลต่ำอัตราการไหลต่ำฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วกระบอกสูบความเร็วต่ำได้อย่างแม่นยำ

รหัสสินค้า
JSS4-01BL
JSS4-M5AL
JSS4-M5ALW
JSS4-M5BL
JSS6-01AL
JSS6-01BL
JSS6-02AL
JSS6-02BL
JSS6-M5AL
JSS6-M5BL
JSS8-01AL
JSS8-01BL
JSS8-02AL
JSS8-02BL
JSS10-02AL
JSS10-02BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทิศทางควบคุม เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D ขนาดเกลียว ของ เกลียว สีลักษณะที่ปรากฏ

฿ 581.58

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาเข้า4R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 489.75

CONTROL 1 ชิ้น 8 วัน -มิเตอร์วัดขาออก4M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 483.00

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาออก4M5 × 0.8สเปค สีเทาอ่อน

฿ 489.75

CONTROL 1 ชิ้น 15 วัน -มิเตอร์วัดขาเข้า4M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 596.81

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาออก6R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 596.81

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาเข้า6R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 659.69

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาออก6R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 659.69

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาเข้า6R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 504.99

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาออก6M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 504.99

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาเข้า6M5 × 0.8สเปค มาตรฐาน

฿ 612.48

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาออก8R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 606.18

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาเข้า8R1 / 8สเปค มาตรฐาน

฿ 675.37

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาออก8R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 669.28

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาเข้า8R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 684.86

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน -มิเตอร์วัดขาออก10R1 / 4สเปค มาตรฐาน

฿ 690.90

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน 10มิเตอร์วัดขาเข้า10R1 / 4สเปค มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง การกำหนดค่าที่ต้องการ ประเภทข้อต่อ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง
วัสดุ ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.9