1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ชนิด PP ตรง

ตัวควบคุมปริมาณลม สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ชนิด PP ตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,195.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวเครื่องหลักทำจากเรซิน PP ที่พร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
* หนังสือดิจิทัล กระแสไฟฟ้า แสดงซีรี่ส์ "PJSU" ที่ใช้ก่อนที่จะเปลี่ยน รหัสรุ่น/ Part numberจะมีการอัปเดตในภายหลัง
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ทำจาก เรซิ่น PP ( โพลีโพรพีลีน ) ที่สะอาดและพร้อมใช้งาน
· SUS304 ใช้สำหรับ วัสดุโลหะ
·ใช้ EPDM สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล
·ประเภท ข้อต่อยูเนี่ยน ได้รับการแก้ไขในรูปแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดเล็กใหม่
·มีโครงสร้างที่กะทัดรัดมากขึ้นและลดราคาลง 15%
· เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ แบบ ข้อต่อยูเนี่ยน ขนาดกะทัดรัดที่มี ความดัน ในการทำงาน 0.005 mpa
·แรงกดดันจากการทำงานลดลงจาก 0.05 mpa ที่พบใน ผลิตภัณฑ์ ทั่วไปเป็น 0.005 mpa

รหัสสินค้า
PJSMU4
PJSMU6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D

฿ 1,195.77

PISCO 1 ชิ้น 3 วัน 4

฿ 1,222.90

PISCO 1 ชิ้น 3 วัน 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ประเภทข้อต่อ ท่อเชื่อมต่อท่อ
วัสดุ เรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด / ความทนโอโซน ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค ขึ้นลาย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.9
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ วัสดุ ยางซีล EPDM