(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ อัตราการไหล เหนือกว่า สามารถ ละเอียด แต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับพื้นที่ที่มีการไหลต่ำ
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบอกสูบเลื่อน ฯลฯ
·สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อ กระบอกสูบ ดังนั้นจึงสามารถลดจำนวนขั้นตอนการวางท่อและปริมาณ วัสดุ ท่อได้
·ท่อ รูปทรง L เป็นไปได้ดังนั้นการติดตั้งจึงมีขนาดกะทัดรัด
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ข้อต่องอ | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เกลียวนอก + เกลียวใน | วัสดุ | ทองเหลือง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง | ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.9 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc (R) 1/8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCL1 ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม ซีรีส์ SCL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง