1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ฟิตติ้งสวมเร็ว อัตราการไหล สูง

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ฟิตติ้งสวมเร็ว อัตราการไหล สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 530.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมความเร็ว พร้อมฟิตติ้งลมแบบสวมเร็ว, ชนิดอัตราการไหลสูง
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้องอ
● รูปแบบการควบคุม : Meter Out
● ใช้งานร่วมกับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 6
● ขนาดเกลียว : R1/4
● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้(°C) : 0 ถึง 60
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้สำหรับปรับอัตราการไหลของระบบลมอัด เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ

รหัสสินค้า
SCG6-02-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 530.32

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุ ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0 :: 0.7 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D(φ) 6
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R1 / 4 สเปค สเปค มาตรฐาน ชนิด ประเภท อัตราการไหล สูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCG6-02-A ในชุด ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ฟิตติ้งสวมเร็ว อัตราการไหล สูง