1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม มี ฟิตติ้งสวมเร็ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วต่ำประเภท SCC / SSC / SSU

ตัวควบคุมปริมาณลม มี ฟิตติ้งสวมเร็ว อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วต่ำประเภท SCC / SSC / SSU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 463.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมปริมาณลม ที่มีคุณสมบัติการไหลที่ยอดเยี่ยมและการ ละเอียด แบบละเอียดที่ง่ายดายในแอ่งเตี้ย
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วในการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เช่น กระบอกสูบ
· สามารถใช้ สายยาง ⌀1.8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 มม.) ได้
· เหมาะที่สุดสำหรับ กระบอกสูบขนาดเล็ก (ตัวเลื่อนมินิ ไกด์ มินิบิต ฯลฯ)
· มีทั้งแบบ ข้อต่องอ และแบบ แบบตรง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ กระบอกลม ฯลฯ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

SCC

ดรออิ้งบอกขนาด ของ SCC

ดรออิ้งบอกขนาด ของ SCC

ดรออิ้งบอกขนาด ของประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

ดรออิ้งบอกขนาด ของประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

ดรออิ้งบอกขนาด ของ คอลเลท (SCC)

⌀D: 3 ถึง 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 6 มม.)

⌀D: 3 ถึง 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 6 มม.)

⌀D: 1.8, 8 ถึง 10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8, 8 ถึง 10 มม.)

⌀D: 1.8, 8 ถึง 10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8, 8 ถึง 10 มม.)

SSC

ดรออิ้งบอกขนาด ของ SSC

ดรออิ้งบอกขนาด ของ SSC

ดรออิ้งบอกขนาด ของประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

ดรออิ้งบอกขนาด ของประเภท เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

ดรออิ้งบอกขนาด ของ คอลเลท (SSC)

⌀D: 4 ถึง 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ถึง 6 มม.)

⌀D: 4 ถึง 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ถึง 6 มม.)

⌀D: 8 ถึง 10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ถึง 10 มม.)

⌀D: 8 ถึง 10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ถึง 10 มม.)

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะการไหลที่ดีเยี่ยมและขนาดกะทัดรัด

ลักษณะภายนอก ของ SCC

ลักษณะภายนอก ของ SCC

ลักษณะภายนอก ของ SSC

ลักษณะภายนอก ของ SSC

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

SCC

หน่วย: มม.

รหัสรุ่น/ Part number^หมายเหตุ2สายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
⌀D
RABL1^โน้ต 1L2^โน้ต 1⌀P1⌀P2CEด้านทแยงมุม
H
XYน้ำหนัก
(กรัม)
MAXMINMAXMIN
SCC2-M3-□1.8M3 × 0.52.525.72323.220.56.466.28.412.55.54.82.7
SCC2-M5-□M5 × 0.8327.224.524.221.57.28.813.585.1
SCC3-M3-□3M3 × 0.52.525.72323.220.56.466.29.3135.5762.7
SCC3-M5-□M5 × 0.8327.224.524.221.57.28.81485.7
SCC4-M3-□4M3 × 0.52.525.72323.220.5686.21114.75.59.87.83.1
SCC4-M5-□M5 × 0.82.933.429.930.5276.79.815.487.2
SCC4-01-□R 1/884135.93731.910.714.417.71017
SCC6-M5-□6M5 × 0.82.933.429.930.5277.510.59.811.617.5811.89.87.8
SCC6-01-□R 1/884135.93731.910.714.418.31018
SCC6-02-□R 1/411.148.742.642.636.511.918.420.21435
SCC8-01-□8R 1/884135.93731.911.914.414.418.126.91013.821
SCC8-02-□R 1/411.148.742.642.636.513.218.428.41438

*1: ขนาด L1 และ L2 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน
โน้ต 2: กรุณาใส่สัญลักษณ์: A สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์เอาต์และสัญลักษณ์: B สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์ใน □ ของ รุ่น

SSC

รหัสรุ่น/ Part number^หมายเหตุ2สายยาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
⌀D
RABL1^โน้ต 1L2^โน้ต 1L3^โน้ต 1⌀P1⌀P2CEด้านทแยงมุม
H
XYน้ำหนัก
(กรัม)
MAXMINMAXMIN
SSC4-01-□4R 1/884135.93731.910.726.8814.41112.2109.87.817

*1: ขนาด L1, L2 และ L3 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน
โน้ต 2: กรุณาใส่สัญลักษณ์: A สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์เอาต์และสัญลักษณ์: B สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม มิเตอร์ใน □ ของ รุ่น

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

* โปรดดูแค็ตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

รหัสสินค้า
SCC2-M3-A
SCC3-M3-A
SCC3-M3-B
SCC4-M3-A
SCC4-M5-A
SCC4-M5-B
SCC6-01-A
SSUC2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ทิศทางควบคุม ประเภทข้อต่อ วัสดุ วัสดุส่วนเกลียว ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 578.54

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส0.1~ 0.91.8M3 × 0.5

฿ 578.54

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส0.1~ 0.93M3 × 0.5

฿ 578.54

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส0.1~ 0.93M3 × 0.5

฿ 649.70

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 7 วัน ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส0.1 ~ 0.54M3 × 0.5

฿ 555.13

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วทองเหลืองทองเหลือง0.1~ 0.94M5 × 0.8

฿ 555.13

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 17 วัน ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาเข้าเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วทองเหลืองทองเหลือง0.1~ 0.94M5 × 0.8

฿ 685.13

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน ข้อต่องอมิเตอร์วัดขาออกเกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็วทองเหลืองทองเหลือง0.1~ 0.96R1 / 8

฿ 463.65

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 7 วัน [แบบตรง] ข้อต่อยูเนี่ยนตรงมิเตอร์วัดขาเข้าการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส[สเตนเลส (SUS303, SUS304)] สแตนเลส0.1~ 0.91.8-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ประเภทลูกบิด มาตรฐาน
ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60