1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ฟิตติ้งสวมเร็ว ซีรี่ส์ SSF ฟรี

ตัวควบคุมปริมาณลม พร้อม ฟิตติ้งสวมเร็ว ซีรี่ส์ SSF ฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 293.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วในการ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เช่น กระบอกสูบ
· ลักษณะการไหลที่ดีเยี่ยมและการ ละเอียด แบบละเอียดได้ง่ายในแอ่งต่ำ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ กระบอกลม ฯลฯ ในทุกอุตสาหกรรม

ดรออิ้ง

แบบมินิ ⌀D: 3 ถึง 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 6 มม.)

แบบมินิ ⌀D: 3 ถึง 6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 6 มม.)

รุ่นมาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตัวควบคุมปริมาณลม ฟรี

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตัวควบคุมปริมาณลม ฟรี

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตัวควบคุมปริมาณลม ฟรี

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ตัวควบคุมปริมาณลม ฟรี

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ ตัวควบคุมปริมาณลม ฟรี

ลักษณะภายนอก ของ ตัวควบคุมปริมาณลม ฟรี

รายการขนาด สายยาง รองรับการใช้งาน
⌀1.8, ⌀3⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12, ⌀16
ของไหล ปฏิบัติการอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.9 mpa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60 °C
สายยาง แนะนำ ^noteสายยาง ยูรีเทนสายยาง ยูรีเทน , สายยาง ไนล่อน

[หมายเหตุ]: ด้วย ปะเก็น หรือ ยาแนว ท์
ข้อควรระวัง: โปรดใช้ สายยาง ที่ผลิตโดย KOGANEI ควรใช้ สายยาง ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่ ความแม่นยำ ภายใน ±0.1 มม. ของขนาด ขนาดเกลียว
นอกจากนี้ สายยาง ยูรีเทน นำไฟฟ้า U2 AB ของ KOGANEI ไม่สามารถใช้ได้

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง
⌀D
RABL1^โน้ต 1L2^โน้ต 1L3^โน้ต 1⌀P1⌀P2CEด้านทแยงมุม
H
XYน้ำหนัก
(กรัม)
MAXMINMAXMIN
SSF4-M5-□ (L)4M5 × 0.82.929.72726.824.16.722.889.8111087.89.87.7
SSF4-01-□ (L)R1/8840.734.436.730.410.726.814.412.21018
SSF6-M5-□ (L)6M5 × 0.82.929.72726.824.16.724.210.59.811.610.589.811.88.4
SSF6-01-□ (L)R1/8840.734.436.730.410.728.214.412.71018
SSF6-02-□ (L)R1/411.147.841.441.835.411.929.418.414.71435
SSF8-01-□ (L)8R1/8840.734.436.730.410.736.414.514.418.115.51013.822
SSF8-02-□ (L)R1/411.147.841.441.835.411.937.618.417.51439
SSF8-03-□R3/813.253.746.547.340.115.643.322201968
SSF10-02-□ (L)10R1/411.147.841.441.835.411.940.917.518.420.2181416.842
SSF10-03-□R3/813.253.746.547.340.115.645.62220.51971
SSF12-03-□12R3/813.253.746.547.340.115.649.3212223.4211919.874
SSF12-04-□R1/21659.352.351.144.11853.2282524110

ข้อควรระวัง: 1. ขนาด L1, L2 และ L3 ของประเภท เกลียวเทเปอร์ เป็นขนาดอ้างอิงหลัง ชนิดเกลียวใน

เรื่องราวการพัฒนา

 

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่เปิดตัว และมีความน่าเชื่อถือและมี ราง ที่พิสูจน์แล้ว
ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
SSF4-01-A
SSF4-M5-A
SSF4-M5-B
SSF6-01-A
SSF6-01-B
SSF6-M5-A
SSF6-M5-B
SSF8-03-A
SSF10-03-A
SSF12-04-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 460.26

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก4R1 / 8

฿ 293.00

AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก4M5 × 0.8

฿ 379.17

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 30 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า4M5 × 0.8

฿ 498.97

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก6R1 / 8

฿ 502.51

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6R1 / 8

฿ 429.76

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก6M5 × 0.8

฿ 423.46

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 7 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า6M5 × 0.8

฿ 703.51

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก8R3 / 8

฿ 703.97

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 3 วัน มิเตอร์วัดขาออก10R3 / 8

฿ 812.82

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 ชิ้น 17 วัน มิเตอร์วัดขาเข้า12R1 / 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง สากล ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วัสดุ ทองเหลือง สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9 สเปค สเปค มาตรฐาน