1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็ว ชนิดข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซีรีส์ SC3W (รหัสสินค้า)

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS

ตัวควบคุมความเร็ว ชนิดข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซีรีส์ SC3W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 227.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมความเร็ว ชนิดข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ใช้เป็นตัวควบคุมความเร็ว
· มีทั้งชนิดควบคุมการไหลขาออกและชนิดควบคุมการไหลขาเข้า
· ชนิดข้องอเอนกประสงค์
· มีทั้งชนิดมาตรฐานและชนิดความเร็วต่ำ
· ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน ใช้เรซิ่นไม่ลามไฟ
[การใช้งาน]
· ปรับอัตราการไหลโดยการหมุนเข็ม และปรับความเร็วในการเปิด/ปิด หรือความเร็วของวาล์วกระบอกสูบ วาล์วควบคุมความสะอาด ฯลฯ

รหัสสินค้า
SC3W-M5-6-IO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภท น็อตล็อค การไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)
ลักษณะ อัตราการไหล ตัวเลือก สเปค สะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)

฿ 238.37

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดขาเข้าระดับมาตรฐานแหวน น๊อตตัวเมีย80ชนิดความเร็วต่ำไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุMM56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วัสดุ Polybutylene Terephthalate วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด พร้อมร่องไขควงปากแบน
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.05:: 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC3W-M5-6-IO ในชุด ตัวควบคุมความเร็ว ชนิดข้องอ พร้อมฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ซีรีส์ SC3W

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SC3W-10-10-I-P74
SC3W-10-10-P11
SC3W-10-10-P6
SC3W-M5-6-IO-P70
SC3W-M5-6-IO-P74
SC3W-M5-6-K
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางควบคุม สภาพแวดล้อมการใช้งาน ประเภท น็อตล็อค การไหลสูงสุด
(ลิตร / นาที)
ลักษณะ อัตราการไหล ตัวเลือก สเปค สะอาด ขีด จำกัด ของ วัสดุ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ
(มิลลิเมตร)

฿ 807.01

1 ชิ้น 60 วัน มิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาดแหวน น๊อตตัวเมีย1100รุ่นมาตรฐานไม่มีป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบR3/810

฿ 698.54

1 ชิ้น 60 วัน มิเตอร์วัดขาออกความทนโอโซนแหวน น๊อตตัวเมีย1100-ไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุR3/810

฿ 737.60

1 ชิ้น 60 วัน มิเตอร์วัดขาออก-แหวน น๊อตตัวเมีย1100รุ่นมาตรฐานมีคุณสมบัติ Non-Purpleไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุR3/810

฿ 490.28

1 ชิ้น 60 วัน มิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาดแหวน น๊อตตัวเมีย80ชนิดความเร็วต่ำไม่มีป้องกันฝุ่นเกาะไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุMM56

฿ 490.28

1 ชิ้น 60 วัน มิเตอร์วัดขาเข้าสถานการณ์ที่สะอาดแหวน น๊อตตัวเมีย80ชนิดความเร็วต่ำไม่มีป้องกันฝุ่นเกาะไม่สามารถใช้งานได้กับทองแดง ซิลิคอน หรือสิ่งที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบMM56

฿ 227.36

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดขาออกระดับมาตรฐานน็อตหกเหลี่ยม87รุ่นมาตรฐานไม่มีไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดไม่ข้อจำกัดด้านวัสดุMM56