(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วควบคุมความเร็ว SC ซีรี่ส์
วาล์วควบคุมความเร็ว ใช้เพื่อควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวเมติกส์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อตรง และ ข้อต่องอ
● รูปแบบการควบคุม : Meter Out / Meter In
● ต่อกับท่อขนาด : Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2 และ Rc2
● วัสดุ
ตัวเรือน - อะลูมิเนียมหล่อฉีดขึ้นรูป
[การประยุกต์ใช้งาน]
วาล์วควบคุมความเร็วชนิดนี้มักติดตั้งอยู่ในแนวท่อเพื่อปรับอัตราการไหลของระบบ
รหัสสินค้า |
---|
SC-M5-A-IF |
SC-M5-A-IO |
SC-M5-F-IF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ทิศทางควบคุม | ประเภทข้อต่อ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ประเภทลูกบิด | ประเภท น็อตล็อค | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | ลักษณะ อัตราการไหล | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 สกรู เกลียวนอก | ท่อเหล็ก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 607.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ข้อต่องอ] แบบปรับได้ | มิเตอร์วัดขาเข้า | เกลียวนอก + เกลียวใน | ระดับมาตรฐาน | พร้อมร่องไขควงปากแบน | แหวน น๊อตตัวเมีย | 0.1~ 0.7 | 53 | ชนิดความเร็วต่ำ | M | M5 | M5 | ||
฿ 442.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ข้อต่องอ] แบบปรับได้ | มิเตอร์วัดขาเข้า | เกลียวนอก + เกลียวใน | ระดับมาตรฐาน | พร้อมร่องไขควงปากแบน | แหวน น๊อตตัวเมีย | 0.1~ 0.7 | 53 | ชนิดความเร็วต่ำ | M | M5 | M5 | ||
฿ 607.43 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | [ข้อต่องอ] แบน | มิเตอร์วัดขาเข้า | เกลียวนอก + เกลียวใน | ระดับมาตรฐาน | พร้อมร่องไขควงปากแบน | แหวน น๊อตตัวเมีย | 0.1~ 0.7 | 53 | ชนิดความเร็วต่ำ | M | M5 | M5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง