1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดระบายน้ำสำหรับงานหนัก 5100-4C Series (รหัสสินค้า)

ชุดระบายน้ำสำหรับงานหนัก 5100-4C Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,736.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีอุปกรณ์ระบายน้ำแบบลอย (ประเภท NC: ปล่อยโดยไม่มีความดัน) เหมาะกับการเดินท่อสำหรับอุปกรณ์ระบายน้ำที่หลากหลาย

[คุณสมบัติ]
มีอุปกรณ์ระบายน้ำแบบลอย (ประเภท NC: ปล่อยโดยไม่มีความดัน)
· เหมาะกับการเดินท่อสำหรับอุปกรณ์ระบายน้ำที่ หลากหลาย
· ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเปิดเชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
5100-4C
5100-4C-M
5100-4C-MG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ชาม

฿ 6,736.58

MAIN LINE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน โบวล์โพลีคาร์บอเนต

฿ 8,612.46

MAIN LINE UNIT 1 ชิ้น 60 วัน ถ้วยโลหะ

฿ 9,762.24

MAIN LINE UNIT 1 ชิ้น 60 วัน ถ้วยโลหะพร้อมเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์ อุปกรณ์ระบายน้ำ ออก การระบายเดรน ประเภท NC: ไม่มีแรงกดดันโดยไม่ต้องปล่อยมลพิษ วิธีการ อุปกรณ์ระบายน้ำ ทิ้ง ประเภทลอย
พาวเวอร์ซัพพลาย ไม่มีประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ Rc สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เต้าเสียบ ขนาดเกลียว 1/2B
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เต้ารับ Rc ระบุสกรูขาออก 1/4B แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1