(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อเล็กพิเศษสำหรับท่อขนาด M3, M5 และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø3.2, Ø4, Ø6
รหัสสินค้า |
---|
FAT-M5 |
FAY-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> สกรู รูปทรง หลายจุด | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า | สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | บังคับโอโซน | สเปค สะอาด | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนกระบอกสูบ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) | สกรู พิทช์ ช์ลำกล้องขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของ ท่อเหล็ก OD ที่เกี่ยวข้อง (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.42 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบปรับได้ ( ข้อต่อสามทางที) | - | - | - | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M | M5 | - | - | - | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1.7 | - | 0.8 | - | - | ||
฿ 101.52 ฿ 87.96 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก | - | - | [ประเดิม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบปรับได้ (ประเดิมรูป) | - | - | - | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | M | M5 | - | - | - | มาตรฐาน | มาตรฐาน | 1.7 | - | 0.8 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง