1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ F Series ขนาดเล็กพิเศษ【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ข้อต่อ F Series ขนาดเล็กพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อเล็กพิเศษสำหรับท่อขนาด M3, M5 และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø3.2, Ø4, Ø6

รหัสสินค้า
FAT-M5
FAY-M5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> สกรู รูปทรง หลายจุด สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด สายยาง <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรงอื่น ๆ ประเภท อื่น ๆ วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ชนิดสกรู ขนาดเกลียว ชนิดสกรู ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า สกรู ขนาดเกลียว ที่ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า บังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
บังคับโอโซน สเปค สะอาด พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนกระบอกสูบ พิทช์ สกรู
(มิลลิเมตร)
สกรู พิทช์ ช์ลำกล้องขนาดเล็ก
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของ ท่อเหล็ก OD ที่เกี่ยวข้อง
(φ)

฿ 69.42

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก--[ประเดิม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบปรับได้ ( ข้อต่อสามทางที)---ทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าMM5---มาตรฐานมาตรฐาน1.7-0.8--

฿ 101.52

฿ 87.96

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก--[ประเดิม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบปรับได้ (ประเดิมรูป)---ทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าMM5---มาตรฐานมาตรฐาน1.7-0.8--

กำลังโหลด …

  1. 1