1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตาไก่พลาสติก

TAIYO AIR FITTING AND TUBE

ตาไก่พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีตาไก่เดี่ยวทำให้สามารถซีลท่อได้อย่างน่าเชื่อถือ

[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว สามารถซีลท่อได้อย่างแน่นหนาโดยใช้ตาไก่พลาสติก
· เชื่อมต่อง่าย
· สินค้าประกอบด้วยชิ้นส่วนสามชิ้น รวมถึงบอดี้หลัก ตาไก่ และนัท สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยการสอดท่อผ่านตาไก่แล้วขันนัทให้แน่น
· มีเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลือกหลายขนาด
· มีหลายรุ่นเพื่อให้พอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อตั้งแต่ R1/8 ถึง R1/2

รหัสสินค้า
SN6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20.00

TAIYO AIR FITTING AND TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง ปลอกพลาสติก สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN6 ในชุด ตาไก่พลาสติก