(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทียบเท่าลิมิตสวิตช์แนวตั้งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า วาล์วสามทางสำหรับควบคุมลมซึ่งทำงานด้วยการตรวจจับทางกล *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท ไมโครสวิตช์ | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | คัน แขน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 |
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านล่าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 31 | การรักษาสถานะการทำงาน | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 |
การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง