(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่รัดสายเคเบิลที่ช่วยให้มัดรวมท่อได้อย่างเป็นระเบียบ
[คุณสมบัติ]
· มัดรวมท่อได้เพียงแค่หนีบเข้าด้วยกัน
· สามารถใช้รูยึดเพื่อยึดท่อบนพื้นผิวต่าง ๆ เช่นผนัง
· สามารถถอดรูยึดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน
ลักษณะภายนอกของที่รัดท่อ
รายละเอียดจำเพาะของที่รัดท่อ
Drawing ระบุขนาดของที่รัดท่อ
รูปแบบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้งานได้ ⌀D | B1 | B2 | B3 | L | P | F | T | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB4-2 | 4 | 29.1 | 6 | 6.5 | 12.5 | 4.1 | 19.1 | 1.2 | 0.3 |
TB4-3 | 33.2 | 23.2 | 0.4 | ||||||
TB4-4 | 37.3 | 27.3 | |||||||
TB6-2 | 6 | 34.1 | 6 | 8.5 | 14 | 6.1 | 24.1 | 1.2 | 0.4 |
TB6-3 | 40.2 | 30.2 | 0.5 | ||||||
TB6-4 | 46.3 | 36.3 | 0.6 | ||||||
TB8-2 | 8 | 38.1 | 6 | 10.9 | 15 | 8.1 | 28.1 | 1.4 | 0.5 |
TB8-3 | 46.2 | 36.2 | 0.7 | ||||||
TB8-4 | 54.3 | 44.3 | 0.8 | ||||||
TB10-2 | 10 | 44.1 | 8 | 13.3 | 17 | 10.1 | 34.1 | 1.6 | 0.9 |
TB10-4 | 64.3 | 54.3 | 1.6 | ||||||
TBT12-2 | 12 | 48.1 | 8 | 15.5 | 18 | 12.1 | 38.1 | 1.7 | 1.1 |
TBT12-4 | 72.3 | 62.3 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
TB4-2 |
TB4-3 |
TB4-4 |
TB6-2 |
TB6-3 |
TB6-4 |
TB8-2 |
TB8-3 |
TB8-4 |
TB10-2 |
TB10-4 |
TB12-2 |
TB12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | จำนวน ท่อ/ สายยาง เสร็จสมบูรณ์ (หนังสือ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.19 ฿ 53.52 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 4 | 2 | ||
฿ 104.77 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ø 4 | 3 | ||
฿ 59.58 ฿ 45.78 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 4 | 4 | |||
฿ 90.19 ฿ 58.15 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 6 | 2 | ||
฿ 105.68 ฿ 49.48 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 6 | 3 | ||
฿ 111.29 ฿ 73.54 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 6 | 4 | ||
฿ 104.77 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ø 8 | 2 | ||
฿ 152.39 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ø 8 | 3 | ||
฿ 104.16 ฿ 72.87 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 8 | 4 | ||
฿ 116.18 ฿ 68.87 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 10 | 2 | ||
฿ 126.40 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 10 | 4 | ||
฿ 152.39 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ø 12 | 2 | ||
฿ 209.53 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ø 12 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สมาชิกให้เสร็จ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง