(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวจับลมสแตนเลสน้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กมาก
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท สวิง | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง ทรงกระบอก | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด) | มุม ปิดของนิ้ว A2(องศา) | 9 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.2:: 0.7 | รูปทรง โฮลเดอร์ ติด | ชนิดบล็อกพร้อมหัวจับลอยทิศทางตั้งฉาก | รูปทรง นิ้วกริป มือจับชิ้นงาน | การจัดตำแหน่ง R วิธีการติดตั้งสกรู 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CHM08AFK ในชุด หัวจับแบบปิด ชนิดบล็อกอุปกรณ์เสริมแบบลอย หัวจับทิศทางตั้งฉาก
รหัสสินค้า |
---|
CHM11AFK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เปิดนิ้ว A1 (องศา) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,427.66 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 0.20 | 0.20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง