1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์กระบอกสูบซีรีส์ K (รหัสสินค้า)

CYLINDER SWITCH GUIDE

สวิตช์กระบอกสูบซีรีส์ K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · กระบอกสูบ รองรับการใช้งาน: SMG·STR2. · ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ: สายไฟ Cabtyre

รหัสสินค้า
SW-K2YH3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด
(ขดลวด)
ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟเลี้ยง รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า วิธีการ เอาต์พุต จอแสดงผล 2 สี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm2)
ประเภทของจุด หน้าสัมผัส โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า

฿ 1,401.42

CYLINDER SWITCH GUIDE 1 ชิ้น 60 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด)ไม่มีชนิดตรง-มี30.3ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 ถึง 30 V5mA~20mA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ รหัส Cabtyre การใช้งาน มาตรฐาน ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า กันน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-K2YH3 ในชุด สวิตช์กระบอกสูบซีรีส์ K

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SW-K0V
SW-K0V3
SW-K0V5
SW-K2YH5
SW-K2YV
SW-K2YV3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเซ็นเซอร์ รูปแบบเอาต์พุต วิธีการเดินสายไฟ พิมพ์ จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด
(ขดลวด)
ไฟบอกสถานะ แรงดันไฟเลี้ยง รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า วิธีการ เอาต์พุต จอแสดงผล 2 สี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(mm2)
ประเภทของจุด หน้าสัมผัส โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า

฿ 377.72

1 ชิ้น 5 วัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว L-ไม่มี10.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA

฿ 494.63

1 ชิ้น 60 วัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว L-ไม่มี30.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA

฿ 590.07

1 ชิ้น 60 วัน กำลังติดต่อไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว L-ไม่มี50.2หน้าสัมผัสDC12/24V5mA~50mA

฿ 1,496.88

1 ชิ้น 60 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด)ไม่มีชนิดตรง-มี50.3ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 ถึง 30 V5mA~20mA

฿ 1,310.31

1 ชิ้น 60 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว L-มี10.3ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 ถึง 30 V5mA~20mA

฿ 1,401.42

1 ชิ้น 60 วัน แบบไม่สัมผัสไม่มีข้อมูล2-Wireตัวหลัก2ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด)ไม่มีทรงตัว L-มี30.3ไม่มีหน้าสัมผัสDC10 ถึง 30 V5mA~20mA