(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · กระบอกสูบ รองรับการใช้งาน: SMG·STR2. · ระบบ การเชื่อมต่อสายไฟ: สายไฟ Cabtyre
รหัสสินค้า |
---|
SW-K3YH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด (ขดลวด) | ไฟบอกสถานะ | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | วิธีการ เอาต์พุต | จอแสดงผล 2 สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (mm2) | ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,221.16 | CYLINDER SWITCH GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | 3 | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | DC 10 ถึง 28 V | ชนิดตรง | NPN | มี | 1 | 0.2 | ไม่มีหน้าสัมผัส | มากถึง DC30V | สูงถึง 50 mA |
กำลังโหลด …
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รหัส Cabtyre | การใช้งาน | มาตรฐาน | ประเภทของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | กันน้ำมัน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-K3YH ในชุด สวิตช์กระบอกสูบซีรีส์ K
รหัสสินค้า |
---|
SW-K0V |
SW-K0V3 |
SW-K0V5 |
SW-K3YH3 |
SW-K3YH5 |
SW-K3YV |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเซ็นเซอร์ | รูปแบบเอาต์พุต | วิธีการเดินสายไฟ | พิมพ์ | จำนวนการเชื่อมต่อ ขดลวด (ขดลวด) | ไฟบอกสถานะ | แรงดันไฟเลี้ยง | รูปทรง ขดลวด สายนำไฟฟ้า | วิธีการ เอาต์พุต | จอแสดงผล 2 สี | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (ม.) | ความหนาของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า (mm2) | ประเภทของจุด หน้าสัมผัส | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.72 | 1 ชิ้น | 5 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 2 | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) | ไม่มี | ทรงตัว L | - | ไม่มี | 1 | 0.2 | หน้าสัมผัส | DC12/24V | 5mA~50mA | ||
฿ 494.63 | 1 ชิ้น | 60 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 2 | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) | ไม่มี | ทรงตัว L | - | ไม่มี | 3 | 0.2 | หน้าสัมผัส | DC12/24V | 5mA~50mA | ||
฿ 590.07 | 1 ชิ้น | 60 วัน | กำลังติดต่อ | ไม่มีข้อมูล | 2-Wire | ตัวหลัก | 2 | ไฟ LED (ติดสว่างเมื่อเปิด) | ไม่มี | ทรงตัว L | - | ไม่มี | 5 | 0.2 | หน้าสัมผัส | DC12/24V | 5mA~50mA | ||
฿ 1,285.57 | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | 3 | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | DC 10 ถึง 28 V | ชนิดตรง | NPN | มี | 3 | 0.2 | ไม่มีหน้าสัมผัส | มากถึง DC30V | สูงถึง 50 mA | ||
฿ 1,496.88 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | 3 | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | DC 10 ถึง 28 V | ชนิดตรง | NPN | มี | 5 | 0.2 | ไม่มีหน้าสัมผัส | มากถึง DC30V | สูงถึง 50 mA | ||
฿ 1,310.31 | 1 ชิ้น | 60 วัน | แบบไม่สัมผัส | รูปแบบ NPN | วิธีสามสาย | ตัวหลัก | 3 | ไฟ LED สีแดง/เขียว (ON เมื่อเปิด) | DC 10 ถึง 28 V | ทรงตัว L | NPN | มี | 1 | 0.2 | ไม่มีหน้าสัมผัส | มากถึง DC30V | สูงถึง 50 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง