1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออิสระ FJ-F Series

ข้อต่ออิสระ FJ-F Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 799.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· จัดตำแหน่ง / จัดแนวระนาบได้ง่าย
· สามารถติดตั้งได้ในเวลาอันสั้น
· กะทัดรัดและรองรับการใช้งานกับแรงอัดและแรงบิดสูง
· บรรจุด้วยสารหล่อลื่น ไม่จำเป็นต้องเติมใหม่

รหัสสินค้า
FJ-F-8
FJ-F-8-1.25
FJ-F-10
FJ-F-12
FJ-F-12-1.25
FJ-F-14
FJ-F-16
FJ-F-18SALE
FJ-F-22
FJ-F-26
FJ-F-30
FJ-F-36
FJ-F-40
FJ-F-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ยอมรับได้ U
(มิลลิเมตร)
แรงดึง/แรงความกดสูงสุดที่ใช้
(กิโลนิวตัน)
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ เกลียว ของ X พิทช์

฿ 799.45

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 11 วัน M3 ถึง M80.751.08M8X1.0

฿ 876.45

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 11 วัน M3 ถึง M80.751.08M8X1.25

฿ 799.45

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10 ถึง M180.752.45M10X1.25

฿ 799.45

FREEJOINTFJ-FSERIES 1 ชิ้น 10 วัน M10 ถึง M180.752.45M12X1.5

฿ 941.51

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 60 วัน M10 ถึง M180.752.45M12X1.25

฿ 1,048.81

CKDFLOATINGJOINT 1 ชิ้น 3 วัน M10 ถึง M1815.88M14X1.5

฿ 1,580.55

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 11 วัน M10 ถึง M181.510.8M16X1.5

฿ 1,628.22

฿ 1,290.36

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M10 ถึง M181.510.8M18X1.5

฿ 1,954.60

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 5 วัน M20 ถึง M26217.6M22X1.5

฿ 2,394.66

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 10 วัน M20 ถึง M26327.5M26X1.5

฿ 8,551.84

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 11 วัน M30 ถึง M36360.8M30X1.5

฿ 11,536.91

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 11 วัน M30 ถึง M36487.3M36X1.5

฿ 12,495.66

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 60 วัน M40 ถึง M45487.3M40X1.5

฿ 14,400.97

FREE JOINT FJ-F SERIES 1 ชิ้น 11 วัน M40 ถึง M454108M45X1.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ เกลียวใน กระบอกสูบ ใช้งานได้ ถัง ความดันลม
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P(มิลลิเมตร) 1 ถึง 1.75 เคส เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต บำบัด) มุม ของการแกว่ง(องศา) ±5
การติดตั้ง รูปทรง หน้าแปลน ลูกหมาก โลหะผสม เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต รับการรักษา) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60