1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซีรีส์ STM หมุนได้อย่างอิสระ (รวม ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต) (รหัสสินค้า)

ANTISTATIC CASTERS

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซีรีส์ STM หมุนได้อย่างอิสระ (รวม ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,833.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อหมุนพร้อมล้อยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสม ป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง

[คุณสมบัติ]
·ยางที่มีความยืดหยุ่นและไม่ทำให้พื้นเสียหาย
·นอกจากนี้ยังมี เครื่องวัดระดับน้ำ ทนน้ำมัน ขัดถูและความต้านทานการเสื่อมสภาพเช่นเดียวกับ ล้อ ยาง ทั่วไป
·ผงและสารเหลวถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งหมายความว่าไม่มีความผิดปกติของสายดิน

รหัสสินค้า
STM-200VUE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว

฿ 6,711.03

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10250320.01 ถึง 485.00370หลุมเจาะรู105(115)105(115)14014020042จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต163105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STM-200VUE ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซีรีส์ STM หมุนได้อย่างอิสระ (รวม ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผลิตภัณฑ์ จะแตกหักหรือไม่หากใช้เกิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้?
ตอบ: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จะแสดงรายการโดยคำนึงถึง ปัจจัย ด้านความปลอดภัย โปรดใช้ภายใน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ โดยคำนึงถึง พื้นผิว ถนน ความเร็วในการทำงาน และ โหลดไฟฟ้า นอกรีต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
STM-100VUE
STM-130VUE
STM-150VUE
STM-75VUE
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว

฿ 2,058.10

1 ชิ้น 8 วัน 10144140.01 ถึง 220.00170หลุมเจาะรู70(73)70(73)959510032โรงงานผลิต / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร8870-70, 71-71, 72-72,73-73

฿ 3,359.51

1 ชิ้น 8 วัน 10177220.01 ถึง 320.00260หลุมเจาะรู79(82)79(82)10510513038โรงงานผลิต / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท10879-79, 80-80, 81-81,82-82

฿ 3,539.03

1 ชิ้น 8 วัน 10198220.01 ถึง 320.00300หลุมเจาะรู87(93)87(93)12012015042โรงงานผลิต / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93

฿ 1,833.90

1 ชิ้น 8 วัน 1010080.01 ถึง 140.00120รูกลม636381817532โรงงานผลิต / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร68-