1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ SSC series หมุนได้สำหรับการใช้งานทั่วไป (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ SSC series หมุนได้สำหรับการใช้งานทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 289.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงล้อหมุน ชนิดเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เรียบง่ายซึ่งปรับให้เข้ากับทุก สนาม ได้ดี
·สามารถเลือก ลูกล้อ ได้จากกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายตามการ การใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ โหลดไฟฟ้า ขนาดกลางที่มี การ ติดตั้งด้วย ชนิดเกลียวใน

รหัสสินค้า
SSC-65EM-M16SALE
SSC-75EM-M16
SSC-100NB-M20
SSC-100VN-M20SALE
SSC-125CBC-M20
SSC-125CNC-M20
SSC-125NBN-M20
SSC-150CBC-M20
SSC-150CNC-M20
SSC-150NB-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 333.83

฿ 200.43

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108935.01 ถึง 80.0050[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M16] M16XP2.06525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง60ไม่มี

฿ 289.31

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 109735.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M16] M16XP2.07525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง65ไม่มี

฿ 940.41

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1013480.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[M20] M20XP2.510029สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง83มีจำหน่าย

฿ 585.79

฿ 351.59

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013480.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M20] M20XP2.510032สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง83ไม่มี

฿ 1,190.60

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M20] M20XP2.512538สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง101มีจำหน่าย

฿ 1,074.21

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M20] M20XP2.512538สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง101ไม่มี

฿ 1,316.03

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 8 วัน 10168140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[M20] M20XP2.512535สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง101มีจำหน่าย

฿ 1,415.80

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 13 วัน 10194140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M20] M20XP2.515040สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง118มีจำหน่าย

฿ 1,251.77

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10194140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M20] M20XP2.515040สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง118ไม่มี

฿ 1,489.98

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10194140.01 ถึง 220.00160[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[M20] M20XP2.515035สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง118มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง