(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ สำหรับใช้งานทั่วไปตาม แผ่นเพลท สเปค
[คุณสมบัติ]
· เป็นการ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
· คุณสามารถเลือก ลูกล้อ ที่เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์มีสีเทาที่ดูสบายตา เพื่อไม่ให้เกิดรอยลื่นบน พื้น
· ทนต่อแรงกระแทกสูงเพื่อการวิ่งที่นุ่มนวล
· อุปกรณ์โลหะมี การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์, เฟอร์นิเจอร์ , รถเข็น , เครื่องมือแพทย์ , อุปกรณ์ขนส่ง , อุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์หลายชนิด ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KM-100TB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 604.68 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 119 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 80 | 40 | 100 | 61 | 100 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM-100TB ในชุด ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KM
รหัสสินค้า |
---|
KM-100MM |
KM-100NTB |
KM-100RL |
KM-100TP |
KM-100UM |
KM-125BM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.59 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | ไม่ | 80 | 40 | 100 | 61 | 100 | 22 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | ไม่มี | ||
฿ 634.64 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 119 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 80 | 40 | 100 | 61 | 100 | 25 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | มีจำหน่าย | ||
฿ 546.59 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 119 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 80 | 40 | 100 | 61 | 100 | 25 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | ไม่มี | ||
฿ 546.59 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 119 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 80 | 40 | 100 | 61 | 100 | 27 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | ไม่มี | ||
฿ 594.84 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 119 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 80 | 40 | 100 | 61 | 100 | 25 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | ไม่มี | ||
฿ 1,029.20 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 158 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | ไม่ | 100 | 50 | 117 | 81 | 126 | 25 | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง