1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KM (รหัสสินค้า)

STANDARD CASTERS

ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ สำหรับใช้งานทั่วไปตาม แผ่นเพลท สเปค
[คุณสมบัติ]
· เป็นการ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
· คุณสามารถเลือก ลูกล้อ ที่เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์มีสีเทาที่ดูสบายตา เพื่อไม่ให้เกิดรอยลื่นบน พื้น
· ทนต่อแรงกระแทกสูงเพื่อการวิ่งที่นุ่มนวล
· อุปกรณ์โลหะมี การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์, เฟอร์นิเจอร์ , รถเข็น , เครื่องมือแพทย์ , อุปกรณ์ขนส่ง , อุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์หลายชนิด ฯลฯ

รหัสสินค้า
KM-100TP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 546.59

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่80401006110027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้งไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KM-100TP ในชุด ลูกล้อตาย เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ซีรีส์ KM

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KM-100NTB
KM-100RL
KM-100TB
KM-100UM
KM-125BM
KM-125MM
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 634.64

1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน80401006110025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารมีจำหน่าย

฿ 546.59

1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0065[ยางสังเคราะห์] ยางไม่80401006110025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารไม่มี

฿ 604.68

1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่80401006110027โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารมีจำหน่าย

฿ 594.84

1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน80401006110025โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสารไม่มี

฿ 1,029.20

1 ชิ้น 7 วัน 1015880.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่100501178112625โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้มีจำหน่าย

฿ 730.69

1 ชิ้น 7 วัน 1015880.01 ถึง 140.0090[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่100501178112625โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง / สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ไม่มี