1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ GM (รหัสสินค้า)

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ GM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 587.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ

รหัสสินค้า
GM-75EMS-2
GM-75MMS-2
GM-75NTBS-2
GM-75TPS-2
GM-100MMS-2
GM-100NTBS-2
GM-100TPS-2
GM-100UMS-2
GM-125BMS-2
GM-125MMS-2
GM-125VMS-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 623.65

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1010135.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่752588ไม่มี

฿ 612.87

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1010135.01 ถึง 80.0055[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่752088ไม่มี

฿ 700.88

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1010135.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน752588มีจำหน่าย

฿ 587.12

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1010135.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ไม่752788ไม่มี

฿ 857.15

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012635.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่1022289ไม่มี

฿ 835.62

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012535.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน1002589มีจำหน่าย

฿ 752.41

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012535.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่1002789ไม่มี

฿ 795.22

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012535.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน1002589ไม่มี

฿ 1,418.95

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1016380.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่12525120มีจำหน่าย

฿ 1,129.49

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1016380.01 ถึง 140.0090[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่12625120ไม่มี

฿ 1,331.51

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 66 วัน 1016380.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางไม่12531120ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) 22 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-2