(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ ดูดซับแรงกระแทกพร้อมยางกันกระแทกในตัว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากลูกล้อดูดซับแรงกระแทกการสั่นสะเทือนจึงไม่ส่งไปยังส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น ตัวรถเข็น
·เนื่องจาก ลูกล้อ แต่ละ ล้อ เคลื่อนที่อย่างอิสระจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น แม้ว่าด้านซ้าย และด้านขวา จะมีความสูงต่างกันก็ตาม
·การเคลื่อนไหวเริ่มต้นทำได้อย่างราบรื่น เนื่องจากใช้ยางกันกระแทก แทนสปริง หรือแหวนสปริง
· สำหรับ ซีรีส์ GDS-100 สามารถเลือก ล้อยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตได้
[การช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้าย งานที่มีความไวต่อการสั่นสะเทือนทำให้เสียหาย เช่น แผ่นผิวจอ LCD และ ซิลิคอนเวเฟอร์
รหัสสินค้า |
---|
GDS-200B-75-SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,561.80 | SHOCK ABSORPTION CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 235 | 140.01 ถึง 220.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 200 | 40 | 214 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การใช้งาน | โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย |
ประเภทส สต๊อปเปอร์ | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GDS-200B-75-SF ในชุด ลูกล้อตาย สเปคพิเศษ ดูดซับแรงกระแทก มีเบรก
รหัสสินค้า |
---|
GDS-100B-70-SF |
GDS-130B-70-SF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,015.36 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | ถึง 35.00 | 58 | 58 | 73 | 73 | 100 | 30 | 146 | ||
฿ 11,298.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | 80.01 ถึง 140.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 130 | 40 | 177 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง