(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JIS B 1704 เฟืองบายศรีเกรด 3 โมดูล m1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 อัตราทด 1: 2,1: 3. นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ฟัน สูง (JIS เกรด 4) อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตัดเฉือนรูกุญแจแบบเจาะรูแบบ slotted และ slotted โดยตรง วัสดุ S45C
รหัสสินค้า |
---|
B2S45R-14-P-31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | ทิศทางการดัด | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 31 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ฟัน สายดิน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | มุม ดัด(องศา) | 35 | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง