1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอก SUS (รหัสสินค้า)

SUS BEVEL GEARS

เฟืองดอกจอก SUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 912.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอก แกนสแตนเลส SUS304
[คุณสมบัติ]
· โมดูล 0.8/1.0/1.5/2.0 มุมความดัน 20 องศา (ฟันลึกเต็ม)
· วัสดุ SUS304 ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· สินค้าที่มีรูเกลียวสามารถใช้งานได้ทันที
· อัตราส่วนฟัน 1:2
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ส่งกำลัง ตัวขับ และชิ้นส่วนสายพานลำเลียง
· สำหรับงานเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสสินค้า
B80SU40*6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
รูเพลา ความเผื่อ สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 2,307.46

SUS BEVEL GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 100.840รูกลม+ แตะ4.56H82-M4ไม่มีผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง อัตราทด 2 วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 4 วัสดุ (รายละเอียด) SUS304

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B80SU40*6 ในชุด เฟืองดอกจอก SUS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B1.5SU18-8
B1.5SU36-10
B1.5SU36-10-H-11
B1.5SU36-10-H-12
B1.5SU36-10-H-13
B1.5SU36-10-H-14
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
รูเพลา ความเผื่อ สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 1,342.25

1 ชิ้น 3 วัน 101.518รูกลม9.88H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต12.5

฿ 2,815.14

1 ชิ้น 5 วัน 101.536รูกลม9.810H8ไม่มีไม่มีสินค้ามีรูไพล็อต10

฿ 3,003.77

1 ชิ้น 12 วัน 101.536รูกลม9.811H7--สินค้ามีรูไพล็อต10

฿ 3,003.77

1 ชิ้น 12 วัน 101.536รูกลม9.812H7--สินค้ามีรูไพล็อต10

฿ 3,003.77

1 ชิ้น 12 วัน 101.536รูกลม9.813H7--สินค้ามีรูไพล็อต10

฿ 3,003.77

1 ชิ้น 12 วัน 101.536รูกลม9.814H7--สินค้ามีรูไพล็อต10