(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองดอกจอก แกนสแตนเลส SUS304
[คุณสมบัติ]
· โมดูล 0.8/1.0/1.5/2.0 มุมความดัน 20 องศา (ฟันลึกเต็ม)
· วัสดุ SUS304 ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· สินค้าที่มีรูเกลียวสามารถใช้งานได้ทันที
· อัตราส่วนฟัน 1:2
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ส่งกำลัง ตัวขับ และชิ้นส่วนสายพานลำเลียง
· สำหรับงานเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมอาหาร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | รูเพลา ความเผื่อ | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 912.01 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | รูกลม | 5.7 | 6 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 8.6 | ||
฿ 1,072.10 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 6 | H8 | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 8.6 | ||
฿ 1,954.57 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 40 | รูกลม | 5.7 | 8 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 8 | ||
฿ 2,075.05 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 40 | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 8 | H8 | 2-M5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 8 | ||
฿ 1,342.25 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.5 | 18 | รูกลม | 9.8 | 8 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12.5 | ||
฿ 2,815.14 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม | 9.8 | 10 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 3,003.77 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม | 9.8 | 11 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 3,003.77 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม | 9.8 | 12 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 3,003.77 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม | 9.8 | 13 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 3,003.77 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม | 9.8 | 14 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 3,003.77 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม | 9.8 | 15 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 10 | ||
฿ 3,239.60 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 11 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,239.60 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 12 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,239.60 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 13 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,239.60 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 14 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,239.60 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 9.8 | 15 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,106.57 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม+ แตะ | 9.8 | 11 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,106.57 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม+ แตะ | 9.8 | 12 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,106.57 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม+ แตะ | 9.8 | 13 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,106.57 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม+ แตะ | 9.8 | 14 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 3,106.57 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | รูกลม+ แตะ | 9.8 | 15 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 10 | ||
฿ 1,525.74 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 18 | รูกลม | 12.6 | 10 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 15.12 | ||
฿ 3,300.51 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 36 | รูกลม | 12.6 | 12 | H8 | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 13 | ||
฿ 3,686.37 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 36 | รูกลม | 12.6 | 13 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 13 | ||
฿ 3,686.37 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 36 | รูกลม | 12.6 | 14 | H7 | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 13 | ||
฿ 3,922.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 36 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12.6 | 13 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 13 | ||
฿ 3,922.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 36 | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 12.6 | 14 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 13 | ||
฿ 3,789.17 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 36 | รูกลม+ แตะ | 12.6 | 13 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 13 | ||
฿ 3,789.17 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 36 | รูกลม+ แตะ | 12.6 | 14 | H7 | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 13 | ||
฿ 961.65 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 20 | รูกลม+ แตะ | 4.5 | 5 | H8 | 2-M3 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 5.5 | ||
฿ 2,307.46 | SUS BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.8 | 40 | รูกลม+ แตะ | 4.5 | 6 | H8 | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | อัตราทด | 2 | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) | Class 4 | วัสดุ (รายละเอียด) | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง