1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ขนาดกะทัดรัดสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปประเภทการวัดการ เศษตัด

สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ขนาดกะทัดรัดสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปประเภทการวัดการ เศษตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,357.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาตรการที่ใช้เพื่อป้องกันการเกาะติดของ เศษตัด น้ำได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน UL, CSA และ CCC
* ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไขข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
1LS61-JW2
1LS61-JWC
1LS71-JSW2
1LS71-JSWC
1LS71-JW
1LS71-JWC
1LS74-JWC
1LS75-JWC-PD03
5LS7-JSWC
5LS7-JW
5LS7-JWC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,357.20

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,692.90

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,357.20

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,692.90

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,521.50

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,692.90

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,692.90

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 4,317.00

YAMATAKE 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 3,028.60

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,521.50

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

฿ 2,857.20

LIMIT SWITCHES 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1