1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS) (รหัสสินค้า)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,169.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • เวลาในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการอาจล่าช้า เนื่องจากการผลิตที่โรงผลิตของเรามีการควบคุมปริมาณการผลิตจากทางการ

รายละเอียดสินค้า

- สเตจบอลไกด์แกน XYZ (SS) รุ่น BSB76 จาก SURUGA SEIKI
- มี 4 ขนาดให้เลือก 25, 40, 50, 60 และ 80 mm
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 9.8 N ถึง 49 N
- สามารถเลือกการปรับเปลี่ยนตำแหน่งปุ่มไมโครมิเตอร์ได้ 4 แบบ, Center (A), Side Up (C), Side Down (CU) และ Reverse (R)
- วัสดุของสเตจลิเนียร์บอลไกด์ (SS) แกน XYZ ทำจากสเตนเลส

รหัสสินค้า
BSS76-50CR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วิธีการให้อาหาร กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) เหมาะสำหรับ ไมโครมิเตอร์

฿ 36,039.53

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39ด้านขวาและซ้ายมาตรฐาน-ด้านล่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน สเตนเลส ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ลูกบอล เชิงเส้น
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด มาตรฐาน ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS76-50CR ในชุด สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BSB76-25CR
BSB76-40A
BSB76-40AR
BSS76-50CU
BSS76-50CUR
BSS76-60A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
วิธีการให้อาหาร กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) เหมาะสำหรับ ไมโครมิเตอร์

฿ 35,941.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9ด้านขวาและซ้ายมาตรฐาน--

฿ 34,043.17

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ404049±6.5±6.5±6.530.980.911.05ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน--

฿ 37,366.01

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ404049±6.5±6.5±6.530.980.911.05ศูนย์ขวาและซ้ายมาตรฐาน--

฿ 30,138.84

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39ด้านมาตรฐานมาตรฐาน-ด้านบน

฿ 36,039.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39ด้านขวาและซ้ายมาตรฐาน-ด้านบน

฿ 29,411.61

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มมหัวไมโครมิเตอร์ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า606049±6.5±6.5±6.510.210.210.21ศูนย์มาตรฐานมาตรฐาน--