1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS) แบบบาง (รหัสสินค้า)

SUR PRECISE POSITIONING STAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS) แบบบาง
  • สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS) แบบบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,333.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการอาจล่าช้า เนื่องจากการผลิตที่โรงผลิตของเรามีการควบคุมปริมาณการผลิตจากทางการ

รายละเอียดสินค้า

บางพร้อมไกด์แบบรวมและตัวเครื่องหลัก ความแข็งแรงสูงและงานละเอียดสูงโดยใช้สเเตนเลสสำหรับตัวเครื่องหลัก และร่องโค้งแบบโกธิกสำหรับไกด์

รหัสสินค้า
BSS73-70CUR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ เหมาะสำหรับ ไมโครมิเตอร์

฿ 46,134.90

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มม7070±6.5±6.5±6.50.170.120.18ด้านขวาและซ้ายด้านบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 30.1 ถึง 50 วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ลูกบอล เชิงเส้น
พิกัดน้ำหนัก(N) 49 รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 3
แคลมป์ยึด มาตรฐาน วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS73-70CUR ในชุด สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS) แบบบาง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BSS73-40CR
BSS73-40CU
BSS73-40CUR
BSS73-80A
BSS73-80AR
BSS73-80C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ย้อนกลับ เหมาะสำหรับ ไมโครมิเตอร์

฿ 33,265.68

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มม4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27ด้านขวาและซ้ายด้านล่าง

฿ 28,333.72

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มม4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27ด้านมาตรฐานด้านบน

฿ 33,265.68

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 40ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มม4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27ด้านขวาและซ้ายด้านบน

฿ 44,288.60

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12ศูนย์มาตรฐาน-

฿ 50,334.42

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12ศูนย์ขวาและซ้าย-

฿ 44,288.60

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1061 ถึง 9061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12ด้านมาตรฐานด้านล่าง