(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บางพร้อมไกด์แบบรวมและตัวเครื่องหลัก ความแข็งแรงสูงและงานละเอียดสูงโดยใช้สเเตนเลสสำหรับตัวเครื่องหลัก และร่องโค้งแบบโกธิกสำหรับไกด์
รหัสสินค้า |
---|
BSS73-60CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | เหมาะสำหรับ ไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,073.62 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ด้านล่าง |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 30.1 ถึง 50 | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 49 | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSS73-60CR ในชุด สเตจไกด์ลูกกลิ้งเชิงเส้น แกน XYZ (SS) แบบบาง
รหัสสินค้า |
---|
BSS73-40CR |
BSS73-40CU |
BSS73-40CUR |
BSS73-60CU |
BSS73-60CUR |
BSS73-70A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | เหมาะสำหรับ ไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,265.68 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ด้านล่าง | |
฿ 28,333.72 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | ด้าน | มาตรฐาน | ด้านบน | |
฿ 33,265.68 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ด้านบน | |
฿ 31,266.23 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | ด้าน | มาตรฐาน | ด้านบน | |
฿ 36,073.62 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ด้านบน | |
฿ 46,134.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 70 | 70 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | ศูนย์ | มาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง