(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แท่นยึดที่มีฟังก์ชันปรับระดับความแม่นยำสูงและมีความแข็งแกร่งสูง ซึ่งขจัดการสั่นพ้องในช่วงความถี่ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่ปรับปรุงความแข็งแกร่งและความแม่นยำในการปรับระดับให้สามารถใช้กับเครื่องจักรขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้
· กลไกลิ่มที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้ปรับระดับได้อย่างแม่นยำสูงด้วยแรงบิดต่ำ
· เพิ่มความเสถียรด้วยการเพิ่มจุดยึดผ่านรูโบลท์ยึด
· รุ่นสะอาดใช้จาระบีฟลูออรีนที่มีการระเหยต่ำ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่ออากาศในห้องปลอดเชื้อ
· เนื่องจากอุปกรณ์นี้สามารถรองรับความลาดเอียงของพื้นได้ไม่เกิน ±3° จึงเก็บไว้ในตำแหน่งแนวนอนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเสถียรสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และเครื่องจักรแปรรูปโลหะงานละเอียด ซึ่งต้องมีการปรับระดับที่แม่นยำ
· สำหรับเครื่องจักรงานละเอียดที่ติดตั้งในห้องปลอดเชื้อ
รหัสสินค้า |
---|
HW-C1717 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | รูปทรง W1 (มิลลิเมตร) | รูปทรง W2 (มิลลิเมตร) | ปรับระดับ ความแม่นยำ (มิลลิเมตรต่อการหมุน) | กลไก ลด การ สั่นไหว | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) | สเปค | มีหรือไม่มี สกรูปรับความสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,325.33 | HI-WEDGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | - | 100 | 55 | 170 | 170 | 0.3 | ไม่มี | 100000 | รุ่นสะอาด | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | แปรงทาสี อบ |
---|---|---|---|---|---|
ค่า ปรับความสูง L2(มิลลิเมตร) | ±6 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HW-C1717 ในชุด Hi-Wedge
รหัสสินค้า |
---|
HW-C1317 |
HW-P1317 |
HW-P1717 |
HW-SC1317 |
HW-SC1717 |
HW-SP1317 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | รูปทรง W1 (มิลลิเมตร) | รูปทรง W2 (มิลลิเมตร) | ปรับระดับ ความแม่นยำ (มิลลิเมตรต่อการหมุน) | กลไก ลด การ สั่นไหว | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) | สเปค | มีหรือไม่มี สกรูปรับความสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,540.25 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 80 | 55 | 130 | 170 | 0.3 | ไม่มี | 80000 | รุ่นสะอาด | มีจำหน่าย | ||
฿ 12,208.62 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สูง (HDR) | 34 | 60 | 130 | 170 | 0.3 | ไม่มี | 34000 | ชนิดแผ่น | มีจำหน่าย | ||
฿ 14,337.18 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สูง (HDR) | 45 | 60 | 170 | 170 | 0.3 | ไม่มี | 45000 | ชนิดแผ่น | มีจำหน่าย | ||
฿ 12,096.15 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | - | 80 | 70 | 130 | 170 | 0.3 | มี (มุมปรับเอียง: ±3°) | 80000 | รุ่นสะอาด | มีจำหน่าย | ||
฿ 13,993.70 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | - | 100 | 70 | 170 | 170 | 0.3 | มี (มุมปรับเอียง: ±3°) | 100000 | รุ่นสะอาด | มีจำหน่าย | ||
฿ 13,764.52 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สูง (HDR) | 34 | 75 | 130 | 170 | 0.3 | มี (มุมปรับเอียง: ±3°) | 34000 | ชนิดแผ่น | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง