1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสะเทือนชนิดมีลูกเบี้ยว (รหัสสินค้า)

ยางกันสะเทือนชนิดมีลูกเบี้ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 456.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความกว้างที่แคบช่วยให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัดหนึ่งทิศทาง

รหัสสินค้า
KD-40
KD-45
KD-55
KD-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
สกรูการเชื่อมต่อ M ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดรองรับตามแนวตั้ง
(N)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
รูปร่างภายนอก B
(มิลลิเมตร)

฿ 456.30

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10340M1040200~ 34012530

฿ 875.96

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10490M1245250~ 49016035

฿ 1,182.71

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10880M1655280~ 88021040

฿ 1,529.20

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 101230M1665360~ 123024550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ แผ่นเพลท เกลียว ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 60 ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง ฟัน
วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50