1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ยางกันสะเทือน (รหัสสินค้า)

ยางกันสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 581.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้หลากหลายสภาพอุณหภูมิ ทนทานต่อความเย็นและความร้อนได้ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
QKA005
QKA008
QKA020
QKA030
QKA070
QKA130
QKB020
QKB030
QKB070
QKB130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ประเภทของการเชื่อมต่อ ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ความแข็ง
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))
สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(φ)
รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 581.27

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 105ปลายทั้งสอง เกลียว193.25เทาเข้ม15-

฿ 692.52

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 108ปลายทั้งสอง เกลียว224.85เทาเข้ม20-

฿ 778.00

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1020ปลายทั้งสอง เกลียว228.45เทาเข้ม25-

฿ 778.00

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1030ปลายทั้งสอง เกลียว221310สีเทา25-

฿ 778.00

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1070ปลายทั้งสอง เกลียว222317สีน้ำตาล25-

฿ 774.53

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10130ปลายทั้งสอง เกลียว224433สีเขียวอ่อน25-

฿ 799.77

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1020แผ่นเพลท เกลียว218.45เทาเข้ม2562

฿ 799.77

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1030แผ่นเพลท เกลียว211310สีเทา2562

฿ 799.77

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1070แผ่นเพลท เกลียว212317สีน้ำตาล2562

฿ 799.77

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10130แผ่นเพลท เกลียว214433สีเขียวอ่อน2562

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน / ทนสภาพอากาศ / ทนความร้อน / ทนความเย็น
ยางซิลิโคนชนิดอ่อนนุ่ม แบบกลม วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน Shore A อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) -30 to 150