1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงดึง แรงดึงสูงพิเศษ (รหัสสินค้า)

EXTENSION SPRINGS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สปริงดึง แรงดึงสูงพิเศษ
  • สปริงดึง แรงดึงสูงพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สปริงดึงชนิดสปริงมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยมีการควบคุมคุณภาพ อย่างละเอียด
[คุณสมบัติ]
· ราคาถูกกว่าสินค้าสั่งทำพิเศษอย่างน้อย 50% ถึง 90%
· การจัดการโหลด 2 จุดช่วยให้สามารถใช้โหลดระดับที่ใกล้เคียงกับค่าทางทฤษฎีได้
· เป็นสินค้าขายดีมาตลอด 30 ปี
· กลุ่มสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมผู้ผลิตสปริง ของญี่ปุ่นและมาตรฐาน DIN2098 ของเยอรมนีที่ใช้กันทั่วไปในยุโรป
· เช่นเดียวกับขนาดหลัก ๆ โหลดจะมีการวัดค่าและจัดการโหลด 2 จุด คือ โหลดที่ยอมรับได้และโหลดอ้างอิงที่กำหนดไว้อย่างอิสระ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นสปริงมาตรฐานเอนกประสงค์ได้ในอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนและสาขา

 

รหัสสินค้า
DE233
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง)
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความยาว L2 ของโหลดที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟรี lf
(มิลลิเมตร)
OD OD
(Ø)
ความตึง เริ่มต้น pi
(N)
ค่าคงตัวสปริง K
(N / mm)
ความยาวโหลด L1
(มิลลิเมตร)
โหลดอ้างอิง P1
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d
(Ø)
จำนวนขดลวดรวม Nt สมการเส้นโค้งยืดหยุ่นสูงสุด
(มิลลิเมตร)
หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 61.22

EXTENSION SPRINGS 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304WPB3.51 ถึง 8.003.5318.512.73.610.43115.562.243.20.415.55.8-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตะขอ ตะขอ ย้อนกลับ มุมหันตะขอ 180°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DE233 ในชุด สปริงดึง แรงดึงสูงพิเศษ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DE004
DE005
DE006
DE234
DE235
DE236
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ( สเปค ช่วง)
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
ความยาว L2 ของโหลดที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟรี lf
(มิลลิเมตร)
OD OD
(Ø)
ความตึง เริ่มต้น pi
(N)
ค่าคงตัวสปริง K
(N / mm)
ความยาวโหลด L1
(มิลลิเมตร)
โหลดอ้างอิง P1
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางใจกลางขดลวด D
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย d
(Ø)
จำนวนขดลวดรวม Nt สมการเส้นโค้งยืดหยุ่นสูงสุด
(มิลลิเมตร)
หน่วยสั่งซื้อ
(ชิ้น)

฿ 59.27

20 ชิ้น 7 วัน 10SUS304WPBถึง 1.250.1624.78.71.30.0290.00817.340.11.20.162.51620

฿ 59.27

20 ชิ้น 33 วัน 10SUS304WPBถึง 1.250.1630.810.41.30.0290.00621.390.11.20.179.520.420

฿ 62.19

20 ชิ้น 3 วัน 10SUS304WPBถึง 1.250.166.23.51.30.0290.0474.950.11.20.110.52.720

฿ 35.60

20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304WPB3.51 ถึง 8.003.5321.614.33.610.34317.892.243.20.419.57.3-

฿ 55.82

20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304WPB3.51 ถึง 8.003.5325.516.33.610.27520.822.243.20.424.59.2-

฿ 51.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304WPB3.51 ถึง 8.003.5330.919.13.610.21624.912.243.20.431.511.8-